Adaptersett til solenergipluggforbindere for tilkobling av SUNCLIX-pluggforbindere til pluggforbindere fra produsenten Multi Contact av type MC4
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1
-
Solenergiadaptersett
1079531
Solenergiadaptersett, Artikkelserie: SUNCLIX, byggform: Adapter, farge: svart, merkestrøm: 35 A, kabellengde: 150, Pluggforbindere skal kun sammenkobles innbyrdes med pluggforbindere fra samme produsent og av samme type. Ved etablering av forbindelsen må angivelse av nominell spenning og nominell strøm under enhver omstendighet overholdes. Minste felles verdi er tillatt.
Produktdetaljer
Merknad til drift | Pluggforbindere skal kun sammenkobles innbyrdes med pluggforbindere fra samme produsent og av samme type. Ved etablering av forbindelsen må angivelse av nominell spenning og nominell strøm under enhver omstendighet overholdes. Minste felles verdi er tillatt. |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
• Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
• Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. |
Produkttype | Adapter |
Produktserie | SUNCLIX |
Byggform | Adapter |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Belastningsstrøm maksimal | 35 A (85 °C) |
Merkespenning (II/2) | 1000 V |
Merkespenning (III/2) | 1500 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 12 kV |
Merkestøtspenning (III/2) | 12 kV |
Merkestøtspenning (III/3) | 16 kV |
Merkestrøm | 35 A |
Gjennomgangsmotstand | < 1 mΩ ((inkl. ledning)) |
Belastningsstrøm maksimal | 35 A (85 °C) |
Lengde | 150 mm |
Farge | svart |
Husdelens farge | svart |
Material Kontaktholder | PPE |
Material Hus | PPE |
Material Kontakt | Cu |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I / CTI 600 |
Materiale kabelpakning | EPDM |
Materiale kontaktoverflate | Ag |
Materiale O-ring | Silopren |
Materiale nippel | PPE |
Ledningslengde | 150 mm |
Ledningstype | Multinorm |
Trådoppbygging iht. VDE 0295 / minste tråddiameter | flertrådet |
Ytterdiameter kabel | 7,60 mm |
Yttermantel, farge | svart |
Miljøforhold | |
Beskyttelsestype (plugget) | IP68 (1 h/1 m) |
Beskyttelsestype (uplugget) | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (-40 °C ... 70 °C (UL)) |
Artikkelnummer | 1079531 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 5 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABLBZC |
GTIN | 4055626800103 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 113 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 96,901 g |
Tolltariffnummer | 85446010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Triphenyl phosphate (CAS-nr.: 115-86-6) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo