PV-C4F-S 6-16 (+)
-
Pluggforbinder
1284634
Pluggforbinder, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 6 mm2, ledertverrsnitt maks.: 16 mm2, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 60 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, Kontakttype: Bøssing, kabeldiameter min.: 5,5 mm, kabeldiameter maks.: 10 mm
Produktdetaljer
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
• Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
• Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. |
Produkttype | Solenergipluggforbinder |
Produktserie | SUNCLIX |
Poltall | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Merkespenning (III/2) | 1500 V |
Nominell spenning ATD | 1500 V DC (II/2,00) i henhold til IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
Merkestøtspenning | 16 kV |
Merkestrøm (16 mm²) | 60 A (i henhold til IEC 62852:2014-11) |
Merkestrøm (10 mm²) | 50 A (i henhold til IEC 62852:2014-11) |
Merkestrøm (6,0 mm²) | 40 A (i henhold til IEC 62852:2014-11) |
Overgangsmotstand | ≤ 0,45 mΩ (i plugget tilstand (uten ledning)) |
Tilkoblingstype | Fjærkraft |
Bredde | 23,7 mm |
Høyde | 23,7 mm |
Lengde | 83,4 mm |
Farge | svart |
Husdelens farge | svart |
Material Hus | PPE |
Material Tetning | EPDM |
Material Kabelnippel | PPE |
Material Kontakt | Cu |
Material Kontaktholder | PPE |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I / CTI 600 |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Ag |
Materiale O-ring | Silopren |
Ytterdiameter kabel | 5,5 mm ... 10 mm |
Enkeltleder, tverrsnitt: | 6 mm² 16 mm² 10 AWG 6 AWG |
Enkeltledernes avisoleringslengde | 18 mm |
Utvendig lederdiameter | 10,00 mm 5,50 mm |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Utvendig lederdiameter | 10,00 mm 5,50 mm |
Pluggsykluser | 100 |
Innkoblingskraft | 45 N ±10 N |
Trekkraft | 250 N ±50 N (i låst tilstand) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsestype (plugget) | IP66/IP68 (2 m / 2 h) |
Beskyttelsestype (uplugget) | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Avhengig av deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 50 °C |
Standarder/forskrifter | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
Artikkelnummer | 1284634 |
Pakkestørrelse | 25 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABLBBA |
GTIN | 4063151490331 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,51 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 20,902 g |
Tolltariffnummer | 85359000 |
Opprinnelsesland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Triphenyl phosphate (CAS-nr.: 115-86-6) |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Praktisk og sikker fjærkrafttilkoblingsteknikk
Høy utnyttelsesgrad grunnet forsølvede kontakter
Praktisk frigjøring uten spesialverktøy
Udelt DC-pluggforbinder
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo