UT 6-3L - Fleretasjesklemme
3046703

Fleretasjesklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 36 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Takket være det store tilkoblingsrommet kan entrådede og flertrådede ledere uten endehylse kobles til, også over nominelle tverrsnitt
Hvert klempunkt kan merkes, noe som gir god oversikt
Treetasjesrekkeklemmene gir meget høy koblingstetthet
Optimal skrutrekkerføring takket være lukkede skrusjakter
Med kabelinnføringstraktene installerer man ledere med endehylse og kunststoffkrage med nominelt tverrsnitt