UKKB 3 BU - Etasjerekkeklemme
2771094
El-nr.: 1265141

Etasjerekkeklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Store merkemuligheter