TB 4-L/LB I - Fleretasjesklemme
3000905

Fleretasjesklemme, øverste etasje kan laskes, nominell spenning: 500 V, Termisk varig strøm Ith: 28 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: mørkegrå

Produktdetaljer









Kompatible produkter