FTTBS 1,5/S-PV
-
Etasjerekkeklemme
3271409
Etasjerekkeklemme, med potensialforbinder, uten betjeningsmekanisme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 16 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Fleretasjesklemme |
Antall tilkoblinger | 4 |
Antall rekker | 2 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,56 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
1. og 2. etasje | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Prøvedor | A1 / B1 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Nominell strøm | 16 A |
Belastningsstrøm maksimal | 16 A (Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.) |
Nominell spenning | 500 V |
Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
1. og 2. etasje Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Bredde | 3,5 mm |
Dekselbredde | 2,2 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 1,5 mm² | 0,18 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
Testkraft skalverdi | 1 N |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 10 o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
Resultat | Test bestått |
Aldring | |
Temperatursykluser | 192 |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 3,12g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 30g |
Slagvarighet | 18 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 3271409 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB22 |
Produktnøkkel | BE2214 |
GTIN | 4055626038964 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 8,26 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 8,26 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 3-3,5 - Lask 3213027
-
FBS 4-3,5 - Lask 3213030
-
FBS 5-3,5 - Lask 3213043
-
FBS 10-3,5 - Lask 3213056
-
FBS 20-3,5 - Lask 3213069
-
FBS 2-3,5 BU - Lask 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - Lask 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - Lask 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - Lask 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - Lask 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - Lask 3213138
-
FBS 1,5/S-PV - Potensiallask 3216263
-
FBS 3-3,5 GY - Lask 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - Lask 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - Lask 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - Lask 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - Lask 3213206
-
ATP-STTB 4 - Gruppeskilleplate 3030747
-
D-PTTBS 1,5/S - Endedeksel 3214699
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
FBS 1,5/S-PV - Potensiallask 3216263
-
STP 3,5-2 - Skiltholder 0830131
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker 1204504
-
PT-IL - Monteringsmateriell 3208090
-
ST-BW 0 - Betjeningsverktøy 1200135
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 3,5:UNBEDRUCKT - Merkeremse 0829414
-
ZB 3,5 CUS - Merkeremse 0829415
-
UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer 0829484
-
UCT-TM 3,5 CUS - Merke for klemmer 0829581
-
GBS 3,5-25X3,5 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0830290
-
GBS 3,5-25X12 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0830292
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Merkeremse flat 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Merke for klemmer 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Merke for klemmer 0829644
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Programvare 1050453
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
PS-3,5 - Prøvestikker 3031010
-
DP PS-3,5 - Avstandsplate 3031011
-
PS-3,5/E - Prøvestikker 3031012
Dine fordeler
Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo