VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK
-
Fiberoptisk kobling
1405206
SC-RJ-Push-pull-kobling, IP65, metall, med beskyttelsesdeksel, farge: forniklet
Produktdetaljer
Produkttype | Bøssinginnsats |
Byggform | SC-RJ |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 2 |
Stikkeroptikk | SCRJ |
Kabelutgang | rett |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Merkestøtspenning | 0,8 kV |
Demping | 0,2 dB (iht. IEC 61300-3-4) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ |
Nominell strøm IN | 0,5 A |
Overføringsmedium | FO |
Tilkoblingsteknikk | |
Tilkoblingstype | Kobling |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Diameter bøssing | 2,50 mm |
Farge | sølv |
Material | Metall |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Husmateriale | Metall |
Material husoverflate | metallisert |
Materiale kontaktoverflate | Gull |
Ledningstype | Optisk fiber |
Oljebestandighet | ja |
Flammebestandighet | ja |
Fiberoptisk kabel | |
Antall fibre | 2 |
Fibertype | GOF, PCF, POF |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | >= 500 |
Demping | 0,2 dB (iht. IEC 61300-3-4) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65/IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | 0 °C ... 50 °C |
Oljebestandighet | ja |
Flammebestandighet | ja |
Oljebestandighet | ja |
Artikkelnummer | 1405206 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNOBZ |
GTIN | 4046356332804 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 113,9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 115,7 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440390 |
ECLASS-15.0 | 27440390 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC004746 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo