A 0,5 -10
-
Endehylse
3202494
Endehylse, Lengde kontaktområde: 10 mm, hylselengde: 10 mm, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
Produkttype | Endehylse |
Lederklasse | flertrådede ledere, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Produktegenskap | UL-sertifisert |
Består av mykt elektrolyttkobber med galvanisk fortinning | |
Oppfyller dimensjonskravene i DIN 46228-1 og UL 486F | |
Lang-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C |
Ledertilkobling | |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG max | 20 |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Målskisse |
|
Hylselengde | 10 mm |
Lengde kontaktområde | 10 mm |
Avisoleringslengde maks. | 10 mm |
Hylsediameter | 1 mm |
Tykkelse hylsevegg | 0,15 mm |
Innvendige mål isolasjonskrage | 2,1 mm |
Farge | sølvfarget |
Material | CU-DHP |
Belegg | galvanisk fortinnet |
Overflatetilstand | galvanisk fortinnet |
Innholdsstoffer | silikon- og halogenfri |
Tekniske spesifikasjoner | |
Hylselengde | 10 mm |
Miljøforhold | |
Varig temperatur | 105 °C |
Korttidstemperatur | 120 °C |
Design i henhold til standard | DIN 46228-1, UL 486F-A |
Artikkelnummer | 3202494 |
Pakkestørrelse | 1 000 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 000 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBH3 |
Produktnøkkel | BH3412 |
Katalogside | Side 480 (C-3-2019) |
GTIN | 4017918157180 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 0,053 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 0,053 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Krympetang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krympetang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krympetang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krympetang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Krympetang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Krympetang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krympetang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krympetang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Krympetang 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Krympetang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krympetang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krympetang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krympetang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Krympetang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Krympetang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krympetang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krympetang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Krympetang 1202877
Dine fordeler
Endehylsemålene er i henhold til DIN 46228‑1
Endehylsene uten kunststoffkrage består av mykt elektrolyttkobber med galvanisk fortinning
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo