CHARX control modular – AC-ladekontrollere til ladestasjoner og Wallboxes

AC-ladekontrollere for ladestasjoner og Wallboxes

De skalerbare Mode-3-ladekontrollerne CHARX control modular er selve kjernen i smarte ladeinfrastrukturer. Den åpne Linux-plattformen muliggjør sektorkobling, kundetilpassede IoT-applikasjoner og smarte tjenester. Regelmessige, gratis oppdateringer sørger for Cyber Security og gir nye funksjoner som toveis lading og plug-and-charge. Tilbudet suppleres med enkel implementering av kalibreringsstandarden og profesjonelle støttetjenester.

En kort introduksjon: Våre AC-ladekontrollere i videoen

Dine fordeler i praksis CHARX control modular er selve hjertet i smarte ladestasjoner

Ladekontroller CHARX control modular
Kontrollermoduler CHARX control modular
Administrasjon av ladeparker i et kontrollsenter hos en ladeinfrastrukturoperatør (CPO)
Ladeprosess ved ladestasjon faktureres
Ladestasjon omgitt av et beskyttende skjold
Elbiler og ladestasjoner i et parkeringshus
Ladekontroller CHARX control modular

Nøkkelen til bærekraftig og integrert E-mobilitet som baserer seg på fornybar energi, er å koble sammen ulike sektorer og aktører som energinett, bygninger, lokale produsenter, ladestasjoner og elkjøretøyer. Det omfatter blant annet integrering av kjøretøyene i Smart Grid eller Smart Home, effektive og brukervennlige forretningsprosesser samt utstyrs- og patchestyring for operatører av ladeanlegg. Alle disse tjenestene forutsetter sikret kommunikasjon med utgangspunkt i forskjellige protokoller. Med den nye kontrollergenerasjonen CHARX control modular, dennes åpne Linuxplattform for implementering av kundeprogramvare og applikasjonskunnskapen til Phoenix Contact gjennom mange år er du optimalt forberedt på disse utfordringene.

Kontrollermoduler CHARX control modular

Se selv hvor allsidig og fleksibelt du kan bruke CHARX control modular til ulike bruksområder: Bare kombiner de rekkeplasserbare kontrollermodulene etter behov. Slik tilpasser du systemet helt passnøyaktig etter applikasjonen din – fra enkel Wallbox og helt til parkeringshus. De Plug-and-Play-egnede modulene forsynes med energi via T-konnektoren, og gjenkjennes automatisk i det lokale nettverket. Dette reduserer kabling og konfigurasjon betydelig.

Administrasjon av ladeparker i et kontrollsenter hos en ladeinfrastrukturoperatør (CPO)

Takket være støtte for alle vanlige kommunikasjonsprotokoller som ISO 15118, OCPP, Modbus/TCP, MQTT og REST, kommuniserer ladepunktene dine smart og sikkert med tilkoblede kjøretøyer samt med backend-, bygnings- og nettverksstyresystemer. Praktisk og dynamisk lastkontroll for ladeparken din kan implementeres på en rekke måter, f.eks. ved å angi en strømverdi via Modbus/TCP. Ved hjelp av en WLAN USB-adapter kan du bruke ladekontrolleren som WLAN-klient eller WLAN Access Point, noe som muliggjør trådløs bruk av eksisterende grensesnitt og som forenkler idriftsettelsen. Du kan konfigurere modulene og styre ladeparken helt enkelt i nettleseren via Web-based Management (WBM). Fjerntilgang og fjernvedlikehold er også mulig via OpenVPN og en MQTT-Bridge.

Ladeprosess ved ladestasjon faktureres

CHARX control modular oppfyller alle krav til lading i henhold til kalibreringsstandard. Det nye konseptet for kalibreringsstandard forenkler også implementeringen og sertifiseringen av kalibreringsstandardløsningen betydelig: Ladekontrolleren fungerer som et grensesnitt mellom den signerende energimåleren (målekapsel) og OCPP-backend. Den videresender dataene som er relevante for kalibreringsstandarden, i OCMF-format (Open Charge Metering Format), men behandler dem ikke. Dette eliminerer behovet for komplekse programvaretester på kontrolleren, noe som forkorter sertifiseringsprosessen betydelig. Oppdateringer av kontrollerprogramvaren setter ikke gyldigheten til kalibreringssertifikatet i fare, noe som sparer deg for tidkrevende resertifiseringer. Løsningen vår er heller ikke bundet til en bestemt energimålermodell – slik at du kan designe ladeløsningen din på en fleksibel måte. For øyeblikket støttes de OCMF-kompatible MID-energimålerne Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A og EMH iML e-moc. Andre modeller kan legges til på forespørsel.

Ladestasjon omgitt av et beskyttende skjold

Nye EU-forordninger og -direktiver øker kravene til IT-sikkerheten i ladeinfrastrukturen: Radio Equipment Directive (RED) i samsvar med EN 18031 har vært obligatorisk siden august 2025. Den krever at ladepunkter med trådløsforbindelse som RFID, WLAN eller radiosignaler beskyttes mot uautorisert tilgang. Dette påvirker for eksempel smarte og appstyrte Wallboxes. Cyber Resilience Act (CRA) vil supplere dette med omfattende sikkerhetskrav for nettverksenheter fra desember 2027. Ladepunkter regnes derfor som digitale produkter. Produsentene må sørge for sikkerhetsoppdateringer, sårbarhetshåndtering og CE-merking. Men ingen grunn til bekymring: Vi sørger for at ladekontrolleren din er kompatibel og sikker med regelmessige og gratis sikkerhetsoppdateringer for å minimere risikoen for cyberangrep og manipulering. Du setter opp ladestasjonen – vi sørger for at den fungerer trygt.

Elbiler og ladestasjoner i et parkeringshus

Hvis du bestemmer deg for en AC-ladekontroller fra Phoenix Contact, kan du være sikker: Maskinvareplattformen er av høy kvalitet, holdbar og allerede designet for fremtidens bruksområder, inkludert støtte for kjøretøykommunikasjon i samsvar med ISO 15118. Kontrollerprogramvaren utvikles derimot kontinuerlig og tilpasses skiftende markedskrav. Funksjoner som Vehicle-to-Grid (V2G), Vehicle-to-Home (V2H), plug-and-charge (PnC) og OCPP 2.0.1 ettermonteres via gratis programvareoppdateringer.

Bruk nå
Gratis produkthjelp på nett

CHARX help gir deg gratis dokumentasjon på nettet for våre CHARX control modular AC-ladekontrollere, som kontinuerlig oppdateres og utvides. Den fungerer som en interaktiv håndbok som gir deg målrettet støtte for spørsmål knyttet til produktene våre.

Til CHARX help
Mann ser på nettbasert opplæring på stasjonær PC
Veiledningssamtale rundt E-mobilitet-produkter

Førsteklasses support til rimelige priser Profesjonell rådgivning og støtte ved Engineering

Fra første til tredje nivå får du som kunde individuell og personlig støtte fra opplærte eksperter fra selskapet vårt:

  • Profesjonelt billettsystem for ukomplisert og rask support
  • Rådgivning rundt Bill of Material (BOM) og kablingsplan
  • Støtte ved konfigurasjon av ladekontrolleren
  • Støtte ved sertifisering av kalibreringsstandarden til ladeløsningen din
  • Oppretting av skreddersydde applikasjoner

Vellykkede prosjekter Eksempler på kunder som allerede bruker CHARX control modular med stor suksess

RZB ENERGY ladeteknologi
Selskapet RZB ENERGY fra Bamberg i Bayern kombinerer belysningsløsninger med moderne ladeteknologi. De modulbaserte produktene består av et standrør, en ladebeholder og et lampehode eller en dekkplate. Flere ladestasjoner brukes ofte i kombinasjon. Et klient-servernettverk i henhold til kalibreringsstandarder med opptil tolv ladepunkter sparer kostnader. Det brukes AC-ladekontrollere og AC-ladekontakter fra Phoenix Contact.
Ladeinfrastruktur-løsning fra PLUON
PLUONs ladeinfrastruktur-løsning er et skreddersydd system for bærekraftig mobilitet – individuell design og produsert økologisk og lokalt. Det patenterte modulsystemet gir lang levetid takket være utskiftbare komponenter. PLUON er utstyrt med AC-ladekontrollere, energimålere, RFID-lesere og andre komponenter fra Phoenix Contact, og kombinerer teknologi, design og bærekraft.
Nord-Tysklands største solcelleladepark fra Pramux og rederiet Frisia
Den største solcelleladeparken i Nord-Tyskland, bygget av Pramux og drevet av rederiet Frisia, lader elbilene til feriegjester på Nordsjø-øyene mens de er borte. Phoenix Contact bruker intelligent ladekontroll for å sikre at kjøretøyene er ladet med bærekraftig generert solcellestrøm når de kommer tilbake. AC-ladekontrollerne kommuniserer med den overordnede kontrolleren for ladeparken, faktureringssystemet og, selvfølgelig, med kjøretøyene.
e-RS ladeløsninger for E-mobilitet
e-RS er en belgisk leverandør av komplette løsninger for E-mobilitet. Selskapets mål er å tilby en integrert, sentralstyrt løsning for ladeparker. I prosjektet som vises her, ble det installert 120 ladepunkter, som kan utvides til opptil 800 ladepunkter. Det brukes sentrale automasjonsskap med AC-ladekontrollere, koblingsenheter og energimålere fra Phoenix Contact, noe som muliggjør effektiv styring og overvåking.

En sammenligning av kontrollerklassene Oversikt over alle funksjoner og egenskaper

Den kompakte klassen 1000
Den smarte klassen 3000
Den kompakte klassen 1000

Den smarte klassen 3000

Bredde 18,8 mm 37,6 mm
Mulige driftsmoduser Standalone, klient Standalone, klient Server (for administrasjon av opptil 48 ladepunkter)
Grensesnitt for ladekontakt/ladekabel, kontaktor, RFID-leser, energimåler, differansestrømovervåking, opplåsing ved nettsvikt, konfigurerbare I/O-er
Lading i henhold til kalibreringsstandarder med støtte fra OCMF ¹⁾
Linux-plattform, Web-based Management, dynamisk lastkontroll, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 og 4G/2G-radiosignaler (valgfritt som artikkelvarianter)
WLAN (kan ettermonteres via USB-adapter)
Se produktdetaljer Vis produktliste

¹⁾ Støttes kun med serien 1000 i kombinasjon med serien 3000.

3D-visning

Må bare oppleves i 3D

Se AC-ladekontrolleren CHARX control modular 3150 med mange flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.

Egnet tilbehør Suppler med ytterligere funksjoner, alt etter behovene

Energimåler
RFID-leser
Overvåking av differansestrøm
Strømforsyning
Energimåler

RFID-leser

Overvåking av differansestrøm

Strømforsyning

Vis produktliste Vis produktliste Vis produktliste Vis produktliste

Skalerbar for alle anvendelser Fra den enkelte Wallbox til parkeringshuset med 48 ladepunkter

Eksempel på integrering av en CHARX control modular ladekontroller serien 1000 i en enkelt-Wallbox uten kommunikasjonstilknytning
Eksempel 1: Carport med enkelt-Wallbox uten kommunikasjonstilknytning. Kontrolleren i serien 1000 har allerede alle nødvendige funksjoner for enkle ladepunkter, som gjenkjenning av feilstrøm og frigjøring av ladepluggen ved strømsvikt. I forbindelse med tilgangsautorisasjon kan brukere føres opp i en RFID-godkjenningsliste.
Eksempel på integrering av CHARX control modular ladekontroller i serien 3150 i et enkeltladepunkt med trådløs backendtilknytning i Smart City
Eksempel 2: Enkeltladepunkt med trådløs backend-tilknytning i Smart City. Via det integrerte 4G-modemet og OCPP-protokollen muliggjør kontrolleren i serien 3150 trådløs tilkobling av ladepunktet til avregningssystemer. Gjennom den kompakte designen kan for eksempel ladestasjoner integreres i gatelanterner.
Eksempel på integrering av CHARX control modular ladekontrollere serien 3100 og 1000 i tre doble ladepunkter med Backend-tilknytning og terminal på en firmaparkeringsplass
Eksempel 3: Firmaparkeringsplass med tre doble ladepunkter og terminal med backendtilknytning. En dobbel ladestasjon som består av kontrollere i serien 3100 og 1000 styrer to underordnede doble ladepunkter, som består av henholdsvis kontrollere i serien 3000 og 1000. Via kontrolleren i serien 3100 tilknyttes berøringsterminal og backendsystem.
Eksempel på integrering av CHARX control modular ladekontrollere i serien 3000 og 1000 i et parkeringshus med 48 ladepunkter og sentralt automasjonsskap med Backend-tilknytning
Eksempel 4: Parkeringshus med 48 ladepunkter og sentralt automasjonsskap med Backend-tilknytning. Via T-konnektor kobles en kontroller i serien 3000 og elleve kontrollere i serien 1000 til et cluster med tolv ladepunkter. Med kontrolleren i serien 3000 kan tre ytterligere clustere med identisk oppbygging administreres, slik at totalt opptil 48 ladepunkter kan styres.

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål om våre produkter og løsninger

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne veiledning i forbindelse med ditt ladeinfrastrukturprosjekt.

Nye produkter

Programvareoppdatering for vekselstrømsladekontrollere CHARX control modular
AC-ladekontrollere i serien CHARX control modular

Vekselstrømsladekontrollere forenkler kalibreringsstandarden

Oppdatering forkorter sertifiseringen av kalibreringsstandarden

Vekselstrømsladekontrollerne i serien CHARX control modular utgjør selve hjertet i enhver smart ladeinfrastruktur. Med programvareversjon 1.8 har kalibreringsstandardkonseptet blitt grunnleggende revidert, noe som forkorter sertifiseringsprosessen for ladeløsningen din betydelig.

Viktigste egenskaper

  • Programvareversjon: 1.8
  • Støttede OCMF-kompatible MID-energimålere: Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, andre på forespørsel
  • Ingen tap av kalibreringsstandardsertifisering takket være fremtidige oppdateringer
  • Forskjellige sikkerhetspatcher
  • Last ned oppdateringsfilen på artikkelsiden

Dine fordeler

  • Flere energimålere å velge mellom gir deg mulighet til å designe din kalibreringsstandardløsning fleksibelt
  • Ingen dyr resertifisering, ettersom kalibreringsstandardsertifikatet beholdes for fremtidige programvareoppdateringer
  • Forbedret Cyber Security minimerer risikoen for uautorisert tilgang til ladestasjonene dine

AC-ladekontrollere nå WLAN-kompatible

Oppdatering øker tilkoblingsmuligheter og sikkerhet

AC-ladekontrollerne i serien CHARX control modular utgjør selve hjertet i enhver smart og bærekraftig ladeinfrastruktur. Med programvareversjon 1.7 blir klassen 3000 WLAN-kompatibel og får flere funksjoner og forbedringer for økt brukervennlighet og sikkerhet.

Viktigste egenskaper

  • Programvareversjon: 1.7
  • Brukes som WLAN-klient eller WLAN Access Point
  • WLAN-USB-adapter kreves: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • OCCP-1.6J-WSS-tilkoblinger
  • Spesifikasjon av strømverdi for lastkrets via Modbus/TCP
  • Forskjellige sikkerhetspatcher
  • Last ned oppdateringsfilen på den respektive artikkelsiden

Dine fordeler

  • WLAN-støtte forenkler idriftsettingen og muliggjør trådløs bruk av eksisterende grensesnitt som OCPP
  • OCPP 1.6J tillater TLS-krypterte WebSocket-tilkoblinger til backend
  • Dynamisk spesifikasjon av strømverdier for hele ladeparken muliggjør praktisk lastkontroll
  • Forbedret Cyber Security minimerer risikoen for uautorisert tilgang til ladestasjonene dine