EV-T2G3C-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - AC-ladekabel
1623503

CHARX connect comfort, Type 2, AC-ladekabel, 32 A permanent, 250 V AC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 4 m, svart, rett, med beskyttelseshette, hus: svart, grå, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC) med type 2 kjøretøyladekontakter

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Komplett produktportefølje
Praktisk betjening på grunn av ergonomisk design - utmerket tre ganger
På forespørsel også med din egen logo – for sømløs branding av ladestasjonen
Tetthet mot inntrenging av vann
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Testet etter bilstandarder LV124, LV214 og LV215-2
Kontrollert i henhold til kravene i EV Ready 37
Plugghode merket med laser i henhold til DIN EN 17186