EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB
-
AC Ladestyring
1622460
Ladekontrolleren EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB som kretskort brukes for å lade opp el-kjøretøyer på trefasevekselstrømsnett i henhold til IEC 61851-1, modus 3. Optimalisert for ladestasjoner med fastmontert kjøretøyladeplugg. Alle ladefunksjoner og omfattende konfigureringsinnstillinger er allerede integrert.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Produkttype | AC Ladestyring |
Produktserie | CHARX control basic |
Anvendelse | AC-ladekontroller for private applikasjoner og applikasjoner i næringsøyemed (EU/CN) |
Driftsmodus | Stand-Alone |
Klient | |
Lademodus | Mode 3, Case C |
Ladestyringer | |
Antall ladepunkter | 1 |
Type ladestrøm | AC |
Egenforbruk | < 1 W |
Forsyning | |
Forsyningsspenning | 230 V |
Forsyningsspenningsområde | 100 V AC ... 240 V AC (Nominelt spenningsområde) |
Maksimalt strømopptak | 40 mA |
Nominelt effektopptak | < 1 W (Uten last) |
Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
Digital | |
Antall digitale innganger | 5 |
Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
Nominelt effektopptak | < 0,5 W (Uten last) |
Nominell strøm IN | ≤ 1 mA |
Nominell inngangsspenning UN | 12 V |
Inngangsspenningsområde U1 | 0 V ... 3 V (Av) |
Inngangsspenningsområde U2 | 9 V ... 15 V (På) |
Digital | |
Betegnelse utgang | 4 digitale utganger |
Tilkoblingsteknikk | Skrutilkobling |
Maksimal utgangsspenning | 30 V |
Maksimal utgangsstrøm | 0,5 A (Sumstrøm for alle utganger, intern forsyning) |
0,6 A (pr. utgang, ekstern forsyning) | |
Koble | |
Betegnelse utgang | Releutgang C1,2 |
Koblingseffekt, minimal | 1500 VA |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC (Ekstern forsyning) |
Maks. koblingsstrøm | 6 A |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Grensesnitt | RS-485 |
RS-485 | |
Grensesnitt | RS-485-2-trådet |
Bussystem | RS-485 |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Antall grensesnitt | 1 |
Overføringshastighet | 9,6 kb/s (Standard) |
Overføringshastighet område | 9,6 kb/s ... 19,2 kb/s (innstillbar) |
Dataflytkontroll/protokoll | Modbus/RTU (slave) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP00 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -35 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % |
Samsvar/godkjenninger | |
Konformitet | CE-konform |
Standarder | |
Standarder/bestemmelser | IEC 61851-1 |
Monteringstype | Kretskortmontasje |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 1622460 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BXWB |
Produktnøkkel | XWSBAA |
Katalogside | Side 65 (C-7-2019) |
GTIN | 4055626039763 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 209,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 178 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) |
Kompatible produkter
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo