EEM-EM357
-
Måler
2908588
3-fase-energimåler til måling av realeffekt med direktemåling i nett opptil 500 V/80 A, med S0-utgang, med digital inngang og RS-485-grensesnitt, sertifisert i henhold til MID-direktivet
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Energimåler |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | II (EN 50470-1) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Nøyaktighetsklasse | Klasse B (EN 50470-3) |
| Klasse 1 (EN 62053-21) | |
| Spenningsfastheten | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | Forsyning fra målekretsen |
| Måle | |
| Inngangsspenningsområde | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
| Inngangsstrømområde | 0,02 A ... 80 A |
| Effektopptak | 3,5 VA (1 W) |
| Frekvensområde | 45 Hz ... 65 Hz |
| Startstrøm Ist | 0,02 A |
| Min. strømstyrke Imin | 0,25 A |
| Grensestrøm Imaks | 80 A |
| Overgangsstrøm Itr | 0,5 A |
| Referansestrøm Iref | 5 A |
| Strømtransformatorlast | 1,5 mΩ |
| Effektiv energi (EN 50470-3) | Klasse B |
| Effektiv energi (IEC 62053-21) | Klasse 1 |
| Reaktiv energi (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| Digital | |
| Beskrivelse av inngang | Aktiv optoisolert |
| Inngangsspenningsområde | 80 V AC/DC ... 276 V AC/DC |
| S0-utgang | |
| Beskrivelse av utgang | Passiv optoisolert |
| Maks. koblingsspenning | 27 V DC |
| Maks. koblingsstrøm | 27 mA |
| Pulstid | 50 ms ±2 ms |
| Pausetid | 30 ms ±2 ms |
| Impuls-LED | 1000 imp/kWh |
| Tellerkonstant | 100 imp/kWh, kVAh, kvarh |
| Måletilkobling | |
| Betegnelse | Måletilkobling |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| entrådet | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| flertrådet | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| AWG | 16 ... 2 (entrådet/flertrådet) |
| Tiltrekkingsmoment | 2 Nm |
| andre tilkoblinger | |
| Betegnelse | andre tilkoblinger |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 26 ... 16 (entrådet/flertrådet) |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
| Kommunikasjon: | |
| Kommunikasjonsprotokoll | Modbus |
| Kommunikasjonsstandard | RS-485 |
| Overføringshastighet område | 300 b/s ... 57600 b/s |
| Paritet | ulike, like, ingen |
| Bredde | 72 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Dybde | 67 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | (Frontside) |
| IP20 (Tilkoblinger) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 80 % |
| Mekanisk miljø | M1 |
| EMC-miljø | E2 |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| MID | |
| Merking | MID-samsvar |
| Standarder/forskrifter | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Artikkelnummer | 2908588 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | CMMC11 |
| GTIN | 4055626338262 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 474 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 465,6 g |
| Tolltariffnummer | 90283019 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 22,833 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo