EM-CP-PP-ETH
-
AC Ladestyring
2902802
El-nr.:
1500005
El-nr.:
1500005
EV Charge Control brukes til å lade el-kjøretøyer på trefasevekselstrømsnett i henhold til IEC 61851-1 Mode 3. Alle nødvendige styrefunksjoner i den sammenheng er integrert. Det finnes ekstra funksjoner for ulike typer lading.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | AC Ladestyring |
| Produktserie | CHARX control advanced |
| Ladestandard | Type 2 |
| Lademodus | Mode 3, Case B + C |
| Driftsmodus | Stand-Alone |
| Klient | |
| Modem for kommunikasjon tilgjengelig | nei |
| Antall ladepunkter | 1 |
| Type ladestrøm | AC 3-faset |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 230 V |
| Forsyningsspenningsområde | 110 V AC ... 240 V AC (Nominelt spenningsområde) |
| 95 V AC ... 264 V AC | |
| Strømopptak | maks. 40 mA |
| Nominelt effektopptak | < 1 W (Uten last) |
| Frekvensområde | 45 Hz ... 65 Hz |
| Digital | |
| Antall digitale innganger | 4 |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Nominell strøm IN | ≤ 8 mA |
| Nominell inngangsspenning UN | 24 V |
| Inngangsspenningsområde U1 | -3 V ... 5 V (Av) |
| Inngangsspenningsområde U2 | 15 V ... 30 V (På) |
| Digital | |
| Betegnelse utgang | 4 digitale utganger |
| Tilkoblingsteknikk | Skrutilkobling |
| Maksimal utgangsspenning | 30 V |
| Maksimal utgangsstrøm | 0,2 A (Sumstrøm for alle utganger, intern forsyning) |
| Maksimal utgangsstrøm pr. kanal | 0,6 A (pr. utgang, ekstern forsyning) |
| Digital | |
| Betegnelse utgang | Releutgang V1,2 |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC |
| Maks. koblingsstrøm | 2 A |
| Koble | |
| Betegnelse utgang | Releutgang C1,2 |
| Koblingseffekt, minimal | 1500 VA |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC (Ekstern forsyning) |
| Maks. koblingsstrøm | 2 A |
| Koble | |
| Betegnelse utgang | Releutgang R1,3 og R2,4 |
| Koblingseffekt, minimal | 180 VA |
| Maks. koblingsspenning | 30 V AC/DC (Ekstern forsyning) |
| Maks. koblingsstrøm | 2 A |
| Skrutilkobling | |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Grensesnitt | Ethernet (1x) |
| RS-485 | |
| Grensesnitt | RS-485-2-trådet |
| Bussystem | RS-485 |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Antall støttede deltakere | 1 |
| Overføringshastighet område | 2,4 kb/s ... 19,2 kb/s (innstillbar) |
| Ethernet | |
| Grensesnitt | Ethernet |
| Bussystem | RJ45 |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Seriell overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Overføringslengde | maks. 100 m (med skjermet, parvis tvunnet dataledning) |
| Støttede protokoller | Modbus/TCP |
| Låsfrigivelse ved nettsvikt | Som opsjon med låsefrigivelsesmodul EM-EV-CLR-12V (artikkelnr. 2903246) |
| Ladekontroller | |
| Bredde | 71,6 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Dybde | 61 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Modul) | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2006/95/EF |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Hus | DIN 43880 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
| Standarder | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61851-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2902802 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BXW |
| Produktnøkkel | XWBRBA |
| GTIN | 4046356681032 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 322,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 260 g |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
Kompatible produkter
-
-
EEM-EM357 - Måler 2908588
-
EV-RCM-C1-AC30-DC6 - Differansestrømovervåking 1622450
-
EV-RCM-C2-AC30-DC6 - Differansestrømovervåking 1622451
-
EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - Infrastrukturladekontakt 1405214
-
EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - AC-ladekabel 1627355
-
SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - Program- og konfigurasjonsminne 1624092
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo