CHARX ET2C-3AC32-5,0MES00P - AC-ladekabel
1285633

CHARX connect eco, Type 2, AC-ladekabel, 32 A permanent, 480 V AC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 5 m, svart, rett, med beskyttelseshette, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Komplett produktportefølje
Praktisk betjening på grunn av ergonomisk design - utmerket tre ganger
På forespørsel også med din egen logo – for sømløs branding av ladestasjonen
Tetthet mot inntrenging av vann
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Testet etter bilstandarder LV124, LV214 og LV215-2
Kontrollert i henhold til kravene i EV Ready 37
Plugghode merket med laser i henhold til DIN EN 17186