På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
Reduksjon av nedetider med samtidig økning i prosesskvaliteten
Målrettet optimalisering av prosessene dine under drift
Jo mer effektivt produksjon og prosesskjeder forløper, desto bedre er kostnads- og marginsituasjonen. Våre Digital-Factory-now-løsninger skaper oversikt over alle prosessdata. Bli med oss på veien mot intelligent produksjon: fra ressursbesparende prosesstyring til fleksibel produksjon helt ned til batchstørrelse 1 i et integrert, sikkert nettverk. Målet: å øke den samlede anleggseffektiviteten (forkortet OEE) i produksjonen. Målet er å redusere nedetiden og samtidig øke kvaliteten og produksjonen. Dette avdekker optimaliseringspotensialet i den digitale fabrikken. På veien mot større bærekraft øker også produktiviteten som en bieffekt.
Økt produktivitet gjennom intelligent dataanalyse og maskinlæring
AI-basert produksjonsoptimalisering: fra tilstandsovervåking og Predictive Maintenance til opptil 30 % tidsbesparelse
Med vår løsning for smart produksjon kunne vi raskt og enkelt oppfylle sikkerhetskravene for robotapplikasjonen. Implementeringen var mulig med liten innsats.
Podcast
Podcast rundt temaet AI-basert optimalisering av produksjonen
I podcasten forklarer Tom Hammerbacher hvordan teamet hans bruker maskinlæring for å forbedre kundenes energiforbruk. Det forklares også hvordan kunstig intelligens brukes i praksis. Her spiller automatiseringsteknikk fra Phoenix Contact en viktig rolle. Du får også vite mer om hvordan disse nyeste teknologiene og løsningene testes og brukes i vår egen fabrikk.
Riktig utforming og effektiv drift av pumpesystemer kan spare opptil 50 % energi
Praktisk eksempel: Optimalisering av pumper og trefasemotorer i et All Electric Society
Effektiv og kostnadsbesparende: Reduser energiforbruket og driftskostnadene med datadrevne løsninger og åpne systemer
Enheter som EMpro og sensorer for temperatur, vibrasjon og trykk kan brukes til å registrere viktige data om driften av trefasemotorer. Dataene som samles inn, analyseres i programvareappen MLnext for å overvåke og optimalisere motorenes energiforbruk og ytelse.
Ved å integrere datadrevne løsninger og åpne systemer som MLnext og PLCnext Technology fra Phoenix Contact, kan trefasemotorer overvåkes og styres optimalt. PLCnext Technology er et åpent og fleksibelt økosystem som muliggjør integrering av maskinlæringsmodeller og andre moderne teknologier. Dette muliggjør kontinuerlig overvåking og optimalisering av motorene ved at man kan forutsi tilstanden til motorene og iverksette vedlikeholdstiltak i god tid.
På kritiske områder som termiske prosesser i glass-, kjemi- eller stålindustrien kjører redundante pumper ofte i årevis i feil bruksområder eller ytelsesklasser, eller de er feildimensjonert fra starten av. Dette fører til høye drifts- og lagringskostnader. Ved å kontinuerlig overvåke og analysere driftsdataene kan man oppdage og utbedre slike ineffektiviteter på et tidlig stadium. Takket være databasert overvåking oppdages defekte tetninger og membraner på et tidlig stadium. Dette sparer kostnader og øker sikkerheten og effektiviteten.
Øk automatiseringsnivået på en intelligent og økonomisk måte
30 til 50 % billigere enn en klassisk MES-tilnærming: Automatiser, analyser og optimaliser prosesser på en målrettet måte for å øke effektiviteten og samtidig redusere kostnadene
Det kompakte Smart Production Cabinet styrer maskiner, overvåker systemer og gir viktig diagnostikk. Takket være den modulære oppbyggingen kan du velge din best egnede kombinasjon ut ifra ferdige eller individuelle konfigurasjoner. Med utgangspunkt i denne designen kan du også implementere din egen løsning.
Smart Production Library er en samling med funksjonsblokker og visualiseringselementer for oppbygging av en egen, åpen automatiseringsstandard. Viktige kontroll-, overvåkings- og diagnostikkfunksjoner kan implementeres og passende visualiseringer kan brukes med bare minimal programmeringsinnsats. Visualiseringen med utgangspunkt i den integrerte PLCnext Web-HMI-serveren genereres automatisk fra applikasjonsprogrammet, og kan i tillegg utvides individuelt.
Med riktig opplæring og tydelige beskrivelser kan du implementere en automatiseringsstandard for systemene dine som kan brukes over hele verden.
På grunn av menneskenes endrede rolle må det tilrettelegges egnede MMI-grensesnitt for interaksjon mellom menneske og maskin. Den modulære betjeningsstasjonen fra Phoenix Contact forener krav til robusthet samt smal ergonomisk design, og fører dissse sammen med intelligente og ytelsessterke betjeningsmuligheter. Modular Operator Stations installeres i anleggene uten ytterligere Engineering-arbeid. Det eneste som trengs, er strømforsyningen og nettverkstilkoblingen. Betjeningsstasjonene er utstyrt med en IPC-65-PC samt en integrert Web-Client (finnes også med et åpent Windows-operativsystem). De tilbyr fleksibel ytelse, ulike skjermstørrelser og flere betjeningsalternativer som tastatur, mus eller RFID-leser.
Med vår Smart Production-løsning kan vi omsette Safety-kravene til anleggssikkerhet for bruk med roboter, både raskt, enkelt og med minimalt arbeid, i produksjonen vår.
Kompakt og åpen for dine individuelle behov
Operator Station
Den modulære betjeningsstasjonen fra Phoenix Contact er den ideelle MMI-løsningen. Den kombinerer de høyeste standarder for robusthet med et slankt og ergonomisk Design-in, og kombinerer dette med intelligente og kraftige betjeningsalternativer. Uten ytterligere Engineering-arbeid kan Modular Operator Stations installeres i anleggene. Videre utmerker de seg med skalerbar ytelse, skjermstørrelse og forskjellige brukergrensesnitt (Push-Botton-Box, tastatur, mus, RFID-Reader).
AGV
Fleksibilitet på høyeste nivå:
Vi tilbyr løsninger for elektrifisering og automatisering av AGV-ene dine: Kontroll, sikkerhet, navigasjon, elektrifisering, kommunikasjon og energi. For et førerløst transportsystem der komponentene er harmoniserte og funksjonene kan tilpasses eller utvides på en fleksibel og enkel måte.
Smart Production Cabinet
Enkel og kostnadseffektiv automatisering: Kombinasjonen av det kompakte Smart Production Cabinet og det intelligente Smart Production Library gjør det mulig å styre og overvåke systemer og maskiner, samt å opprette relevant diagnostikk. Takket være den modulære oppbyggingen kan du velge din best egnede kombinasjon ut ifra ferdige eller individuelle konfigurasjoner, og slik utforme helt individuelle brukstilfeller.
Cloud
Global datatilgjengelighet implementert enkelt og sikkert: Skybasert produksjon kan kobles sammen i nettverk over hele verden og på tvers av lokasjoner. Med Digital Factory har du nå valget: Bruk den høytytende Plug-and-Play IIoT-plattformen Proficloud.io fra Phoenix Contact, eller bruk en hvilken som helst annen skyplattform takket være åpenheten i løsningene våre.
Dine fordeler
Rask, modulær automatisering av desentraliserte maskiner og systemer for økt prosesseffektivitet
Forbedret produksjonskvalitet gjennom AI-basert prosessovervåking og -optimalisering med maskinlæring (MLnext)
Ta raskere beslutninger ved hjelp av tilstandsbasert overvåking og prediktivt vedlikehold
Øk produksjonen takket være det åpne og kraftige økosystemet PLCnext Technology i kombinasjon med automasjonsstandarden Smart Production
Vanlige spørsmål fra maskin- og anleggsprodusenter
Asset Administration Shell (AAS) fra Phoenix Contact fungerer som en digital tvilling og muliggjør standardisert datautveksling mellom ulike systemer. Dra nytte av forbedret datatransparens og -sikkerhet og mer effektive prosesser takket være sømløs integrering.
Phoenix Contact tilbyr automatiseringsløsninger som PLCnext Technology, som muliggjør fleksibel og skalerbar kontroll. Denne teknologien støtter integrering av fornybar energi og optimaliserer energiforbruket gjennom intelligent styring. Dette gjør at du kan redusere energiforbruket og driftskostnadene på lang sikt og drive mer bærekraftig.
Industrielle sikkerhetsløsninger fra Phoenix Contact, som de sertifiserte kontrollerne i PLCnext Control-serien, gir omfattende beskyttelse mot cyberangrep. Øk systemsikkerheten og beskytt systemene mot feil og tap av data.
Vanlige spørsmål fra fabrikkoperatører
Energilagringssystemer og administrering av forsyning fra Phoenix Contact muliggjør effektiv utnyttelse og lagring av fornybar energi. For reduksjon av energikostnader, stabilisering av energibehov, bidrag til bærekraft.
Modulære automasjonsløsninger og 5G-campusnettverk fra Phoenix Contact tilbyr fleksible og raske tilpasningsmuligheter. For økt produksjonsfleksibilitet og raskere responstid på markedets krav.
Med sektorkobling og CO₂-nøkkeltall fra Asset Administration Shell er det mulig å få et helhetlig bilde og optimalisere energiflyten. For reduksjon av CO₂-avtrykket samtidig som miljøstandarder for bærekraftig produksjon overholdes.