Bærekraftig og effektiv – produksjonsanlegg i Brownfield Komplett digitalisert og samtidig sikker med 60 % tidsbesparelse ved Engineering og implementering.

Tre menn står foran det åpne automasjonsskapet i Serum Institute of India

Kundeprofil


To mannlige medarbeidere hos Serum Institute of India

Serum Institute of India

Serum Institute of India i Pune er en av verdens største vaksineprodusenter. Årlig produseres her rundt 1,5 milliarder vaksinedoser, som selges til hele verden.

Det ble grunnlagt i 1966 av Dr. Cyrus Poonawalla med det formål å produsere livreddende immunbiologiske preparater som frem til da hadde vært mangelvare i India og som ble importert til høye priser.

Utfordring


Åpent automasjonsskap med komponenter fra Phoenix Contact i Serum Institute of India

Digitalisering og forbedret bærekraft

Bærekraft og digitalisering i brownfield er avgjørende. Fokuset ligger på å optimalisere forbruket i fabrikker og redusere CO2 fotavtrykket til eksisterende eller nybygde anlegg. I takt med utfordringene byr digitaliseringen også på muligheter til å øke effektiviteten og konkurranseevnen. Digitaliseringen er selve nøkkelen til en bærekraftig produksjon som er basert på data. Disse dataene blir samlet inn og analysert. Dette maksimerer åpenheten rundt forbruk og prosesser. Informasjonen kan så brukes til å utvikle tiltak for å minimere forbruket og optimalisere prosessene.

I et første trinn blir flere enn 300 maskiner og prosesser for tilkobling til SCADA-systemet registrert, lagret og visualisert. Slik bevares dataene. Mange forskjellige kommunikasjonsprotokoller og forbindelsen mellom OT og IT utgjorde utfordringen ved dette prosjektet. Data fra de eksisterende anleggene ble samlet inn ved hjelp av Data Collection Box, uten at sertifiseringer eller løpende drift ble negativt påvirket.

Løsning


Med åpenheten til PLCnext Technology er det helt enkelt mulig å forbinde OT og IT sikkert og betjene forskjellige grensesnitt. Nå er vi ikke lenger bare i stand til å produsere mer effektivt og dermed mer bærekraftig, men også beskytte vår IP.

Mr. Vishal Patil, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation hos Serum Institute of India
Digital Factory – OT meets IT Grafik
Digital Factory - bærekraft grafikk
Digital Factory – logo Industrial Cyber Security
Digital Factory – OT meets IT Grafik

For å kunne opprettholde avtalte vaksineleveranser og unngå dyre, ressurskrevende stillstandstider er det viktig å forhindre anleggssvikt under alle omstendigheter. Transparente prosesser og anomaligjenkjenning bidrar til å oppdage og fjerne begynnende defekter, for eksempel som følge av materialtretthet, før de blir et faktum.

Digital Factory - bærekraft grafikk

En fullstendig transparens rundt prosesser og forbruk er her også nøkkelen til mer bærekraft, da bedriften nå med mer datatransparens også har bedre oversikt over effektiviteten ved bruk av ressurser og dermed kan foreta optimaliseringer i betydning bærekraftbalanse.

Det gir uforandret kvalitet, høy effektivitet i prosessen og skåner verdifulle ressurser.

Digital Factory – logo Industrial Cyber Security

I tillegg til datainnsamling og -behandling kunne vi imponere med vår omfattende ekspertise innen Cyber Security og sertifisering i henhold til IEC 62443. Her på Serum Institute of India har vi oppnådd Security Level 2, noe som var ekstremt viktig for legemiddelfirmaet, for eksempel for å beskytte formuleringer og vaksineproduksjonsprosesser mot uautorisert tilgang.

Dine fordeler

  • Økt produktivitet: Samle inn, lagre og visualisere prosessdata
  • Optimalisering ved bruk av kunstig intelligens og Machine-Learning
  • Bedre bærekraft ved hjelp av datatransparens
  • 360°-Cyber-Security etter IEC 62443
  • Reduksjon av Engineering-tid med 60 % grunnet prekonfigurert løsning med Data Collection Box

Kontakt


Gruppebilde av ekspertteamet for den digitale fabrikken
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Vi hjelper deg gjerne på veien mot en effektiv, bærekraftig og sikker fabrikk.
Tall, data, fakta: Referanse Case Serum Institute of India

Produkter


Mann med nettbrett foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.

Fasit


Forbindelse mellom OT- og IT-verdenen

Ubegrenset datautveksling grunnet åpne grensesnitt

En stor fordel ved dette prosjektet var åpenheten til vår PLCnext Technology: Med dette kunne man betjene alle grensesnittene. Med et proprietært system ville dette ikke ha vært mulig. IIoT-Framework som åpent og skalerbart grensesnitt fører til en normalisering av dataene, som er meget forskjellige. Det tilrettelegger for konvertering for kundens eksisterende SCADA-system og forener slik OT og IT. I tillegg til datainnsamlingen og -behandlingen kunne vi med vår omfattende Cyber-Security-kunnskap og sertifisering etter IEC 62443 vise hva vi er gode for, og oppnår her hos Serum Institute of India Security Level 2.