Datainnsamling både raskt og enkelt Intelligent datainnsamling med vår kompakte Data Collection Box – fra sensorer og målemoduler til nettskyen

Data Collection Box i bruk i produksjonen

Utfordring


Produksjonsanlegg

Datainnsamling uten å forstyrre produksjonsprosessen

Data er selve nøkkelen til en vellykket digitalisering av produksjonen din. Utallige mengder informasjon genereres fra data hver eneste dag. Denne informasjonen kan for eksempel brukes til å optimalisere produksjonen eller skape nye forretningsmodeller. De bør være tilgjengelige i sanntid, og kunne evalueres tidsmessig ubegrenset. For å kunne øke produktiviteten må det implementeres et datainnsamlingskonsept uavhengig av fabrikk, og som likevel må kunne tilpasses individuelt. Dette konseptet bør ta hensyn til både gamle og nye systemer. Spesielt i Brownfield-anlegg er tilsvarende standardgrensesnitt som MQTT og OPC UA ikke tilgjengelige overalt. I forbindelse med IIoT og Big Data har dagens fabrikk mange forskjellige data som kan samles inn. Mens man tidligere samlet inn måleverdier som f.eks. temperatur, vann, trykktilstander og maskindata lokalt og analyserte dem individuelt, blir dataene i dag samlet inn, sammenført og analysert etter mer helhetlige fremgangsmåter. Det gir omfattende innsyn i den faktiske tilstanden til maskiner, anlegg og prosesser i produksjonen. I tillegg til at man får en oversikt over ressursene som benyttes, kan man slik også identifisere potensielle prosess- eller kvalitetsfeil for dermed å avdekke nye potensialer. Kun på denne måten kan man omvandle fabrikker trinnvis til bærekraftige, CO₂-reduserte Net-Zero-fabrikker med økt samlet anleggseffektivitet (OEE).

Løsning


Person i produksjonsavdelingen med nettbrett

Optimalisering av prosessene og bærekraft takket være økt transparens

Effektiv datainnsamling er avgjørende for å oppnå full åpenhet i produksjonsprosessen. Denne åpenheten muliggjør bærekraftig og effektiv produksjon. Med Data Collection Box samles det inn store mengder energi- og prosessdata, uten å påvirke eller forstyrre den løpende driften. Med den modulære og kompakte designen kan både Greenfield- og Brownfield-applikasjoner implementeres helt problemfritt med de forskjellige Box-variantene.

Tilpasset alle bruksområder Mestre enhver utfordring med Data Collection Box

Data Collection Box kan brukes for å samle inn energi- og prosessdata i Greenfield- og Brownfield-anlegg på mange forskjellige måter. De innsamlede dataene lagres vanligvis lokalt, og de kan også med kun små tilpasninger formidles til IT- eller skytjenester som f. eks. PROFICLOUD. Du kan velge mellom standardiserte bokser og komplett tilpassede varianter. Den individuelle tilpasningen begrenser seg ikke bare til maskinvaren, men strekker seg også videre til programvaren.

Når du skal velge Data Collection Box, trenger du bare å følge de to følgende trinnene.

Trinn 1: Hvilke data ønsker du å samle inn? Riktig utstyr for alle datatyper

Enhet for energiovervåking
Remote I/O-systemer
PLS (kontrollere) og I/O
Enhet for energiovervåking

For å samle inn energidata for maskinene og anleggene dine finnes det en omfattende produktportefølje. Dermed kan du velge målere og tilhørende komponenter som er helt tilpasset kravene dine. Med EMpro-energimålerne kan dataene formidles f. eks. enten lokalt i nettverket, eller direkte i skyen. Opplev mangfoldet for intelligent innsamling av dataene dine, og ban vei for bærekraftig energistyring.

Mer informasjon om overvåking av energi
Remote I/O-systemer

Når det gjelder innsamling av prosessdata som f. eks. varigheten ved en bestemt prosess i anlegget ditt, er våre Remote I/O-systemer rett og slett predestinert for Data Collection Box. I fokus står her I/O-systemene Axioline F og SE.

Mer informasjon om Remote-I/O-systemer
PLS (kontrollere) og I/O

For å samle inn og viderebehandle nødvendige data i produksjonen kreves det i tillegg til I/O-systemet tilsvarende kontrollere, IPC eller EPC. Med kontrollerne og EPC-ene i PLCnext Technology får du et stort mangfold med varianter. Denne porteføljen suppleres med et bredt spekter av ytelsessterke IPC-er.

Mer informasjon om PLS og I/O

Trinn 2: Hvilken Data Collection Box passer for nettopp ditt formål? Allerede ferdig konfigurert, eller individuelt utformet? Velg egnet Box for nettopp din variant.

Ferdig Data Collection Box
Individuell Data Collection Box
Individuell Data Collection Box med spørsmålstegn
Forskjellige apper for standardisering av data og dataanalyse i PLCnext Store
Ferdig Data Collection Box

Med de ferdige variantene får man forskjellige, standardiserte løsninger. Da de allerede er testet og klare til bruk i forskjellige applikasjoner, gjenstår bare enkelte, mindre parametriseringer. Dette tilrettelegger for rask idriftsetting av Data Collection Box.

Videre er disse Boxes CE-sertifisert. En alternativ sertifisering som f. eks. UL eller CCC kan utformes på forespørsel.

Individuell Data Collection Box

Hvis ingen av de standardiserte variantene imøtekommer kravene i sin helhet, kan de ferdige løsningene brukes som grunnlag for nye varianter.

Du velger da selv hvilke moduler du bruker for å samle inn prosess- og energidata samt for databehandling, og hvilken hustype du trenger. Det er til og med mulig å implementere eksterne komponenter.

Individuell Data Collection Box med spørsmålstegn

Hvis kravene og applikasjonene avviker i større grad, utvikler vi i samarbeid med deg til og med en komplett ny Data Collection Box. I tillegg til modulene for databehandling, prosess- og energidatainnsamling samt huset kan du også velge alle ytterligere parametere etter ønske. Slik er det sikret at Data Collection Box er perfekt tilpasset bruksområdet og behovene dine.

Forskjellige apper for standardisering av data og dataanalyse i PLCnext Store

Data Collection Box er designet for datainnsamling på OT-området. På grunn av den åpne styreplattformen PLCnext Technology kan den utvides både raskt og enkelt. Slik kan man med IIoT-Framework foreta datautveksling ut over OT. Med denne Framework kan et hvilket som helst IT- eller skysystem oppnås for datautveksling uten grenser. I tillegg til OT-, IT- samt skykonnektorene som allerede finnes, kan man selv legge til egne.

Med MLnext får du i tillegg en Machine-Learning-Software som kan brukes til å analysere selv store og komplekse datamengder via nevronale nett. Her velger du blant forskjellige varianter, der analysen startes manuelt, halvautomatisk eller automatisk. Med utgangspunkt i KI-baserte algoritmer kan det foretas tilsvarende optimaliseringer, som f. eks. i prosessene til din Digital Factory.

Dine fordeler

  • Vi tilbyr alt fra prefabrikkerte løsninger til skreddersydde versjoner, slik at du får det produktet som passer best til ditt bruksområde og dine behov.
  • Smarte produkter for innsamling av prosess- og energidata sørger for enkel og feilfri idriftsetting i produksjonen din.
  • IIoT-Framework-utvidelsen (tilvalg) tilrettelegger for ubegrenset datautveksling ut over OT, til IT- og skytjenester.
  • Med KI-utvidelsen MLnext (tilvalg) kan også store datamengder analyseres på en smart måte, for slik å kunne foreta optimaliseringer enda raskere og mer målrettet.

Mange kunder drar allerede i dag nytte av et globalt datainnsamlingskonsept, uavhengig av lokalisering, og som vi, takket være en individuell og skalerbar tilnærming, kan tilpasse etter dine behov og ressurser.

Markus Kick - Phoenix Contact, Business Development Manager
Markus Kick

Effektiv datainnsamling i PLCnext Factory Enkel måling av energiforbruk

I elektronikkproduksjonen, PLCnext Factory, i Bad Pyrmont (Tyskland) samles det i gjennomsnitt inn 2,7 millioner datapunkter hver dag. For å oppnå en produksjon som bruker ressursene mer effektivt brukes Data Collection Box allerede på mange posisjoner. Ekspertene våre snakker om dagens utfordringer ved innsamling av data. Opplev du også hvor raskt og enkelt det er å implementere tilsvarende Box-variant.

Kontakt


Gruppebilde av ekspertteamet for den digitale fabrikken
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Vi hjelper deg gjerne på veien mot en effektiv, bærekraftig og sikker fabrikk.

Produkter


Ytelsessterke komponenter, kompakt i en og samme Box

Bilde Data Collection Box
Strømforsyninger
Våre strømforsyninger UNO POWER er på grunn av byggeformen og den store ytelsestettheten en perfekt løsning, spesielt i kompakte koblingsbokser for belastninger opptil 960 W.
Mer informasjon
Strømforsyninger
PLCnext Technology
Med den åpne styreplattformen PLCnext Technology får du meget god åpenhet. Avhengig av bruksområde kan du velge Controller eller EPC for å få den ytelsen applikasjonen din trenger.
Mer informasjon
PLCnext Technology
Remote I/O-er
Remote I/O-systemene fra Phoenix Contact i beskyttelsesgradene IP20 og IP65/67 er egnet for alle vanlige bussystemer og nettverk. Med disse samler du inn alle nødvendige prosessdata direkte i Data Collection Box.
Mer informasjon
Remote I/O-er
Energimålemoduler
For å måle energidata finnes det en stor produktportefølje som også i etterkant kan suppleres med ytterligere moduler.
Mer informasjon
Energimålemoduler
Hus som kan tilpasses
Det kompakte huset tilrettelegger for at Data Collection Box kan monteres i anlegget eller i bunnen. Du kan også velge mellom forskjellig husmaterial som kunststoff og spesialstål, og slik imøtekomme enhver typer omgivelsesforhold.
Person med laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.