Energimåleutstyr på IN-Campus Data av god kvalitet er det første skrittet mot høy energieffektivitet. Av denne grunn bestemte Audi seg for å bruke energimåleutstyret EEM-EM377. Finn ut mer om utfordringene i planleggingen og de implementerte løsningene.

Serverrom
Datasenteret til AUDI AG sett ovenfra

Datasenteret støtter AUDI AGs fremtidige prosjekter med moderne maskin- og programvare (Bildekilde: Audi Mediacenter)

Datagrunnlag for høy energieffektivitet Energimåleutstyr i Audis datasenter på IN-Campus

IN-Campus, et prosjekt fra Audi AG og byen Ingolstadt, bygges på et tidligere raffineriområde i Ingolstadt. Første byggetrinn omfatter Audis sikkerhetssenter for kjøretøy, som ble ferdigstilt i 2023. Et nytt datasenter med moderne IT-komponenter ble også planlagt på ytterligere 2 000 m². Datasentre er energikrevende infrastrukturer, og energiforbruket må optimaliseres for å sikre en bærekraftig fremtid. Audi bestemte seg for å bruke energimålere fra Phoenix Contact. Dette sikrer et godt datagrunnlag og dermed effektiv energistyring. På bakgrunn av dette identifiseres potensialer, og tiltak for å øke energieffektiviteten iverksettes.

Ventiler i et kjølesystem for datasentre

Internt kjølesystem: produksjon i kjølesentralen og behovsstyrt distribusjon til serverrommene for konstant temperatur avhengig av årstid og ytelse (bildekilde: Audi Mediacenter)

Utfordring Energistyringssystem for å optimalisere energiforbruket

Omgivelsene i datasenteret må alltid ha samme temperatur. Ettersom den innebygde effektelektronikken genererer mye varme, er kjøling en stor energisluker. Audi sto overfor utfordringen med å redusere det høye energibehovet i datasenteret, spesielt i en tid med økende energikostnader og behov for å redusere CO2-utslippene. Planlegging, bygging og drift ble utført på grunnlag av DIN EN 50600, som foreskriver implementering av et system for energistyring. Sammen med Congiv GmbH har Audi utviklet et spesialtilpasset energistyringssystem (EMS) for å redusere de høye energibehovene og -kostnadene i datasentre og samtidig skåne miljøet. EMS registrerer, konsoliderer, visualiserer og analyserer alle energirelaterte verdier.

Rundt 60 elektriske verdier registreres per måler, for eksempel strøm, spenning, aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt, energi (kWh) og effektfaktor (cosPhi). De fire trefasemålerne som er installert i en innmatingsboks, samler [...] opptil 240 måleverdier.

Christian Kraus
Portrettbilde av Christian Kraus

Bildekilde: Audi Mediacenter

Fire energimålere i den utgående boksen over serverrackene

MID-sertifiserte energimålere fra EEM-EM377-serien brukes til å måle aktiv effekt i nett på opptil 500V/80A (bildekilde: Audi Mediacenter)

Løsning Kommunikative energimålere for effektiv energistyring

Phoenix Contact leverer 1200 trefasede energimålere (EEM-EM377) til datasenteret, som overvåker og kontrollerer energieffektiviteten. Disse målerne er kompakte, enkle å konfigurere og måler ulike elektriske verdier. Et samleskinnesystem kobler sammen serverne, lagrings- og nettverkskomponentene, og EEM-EM377 sender data til EMS-enheten via Ethernet. Moderne IoT-gatewayer basert på den industrielle Raspberry Pi gjør det mulig å koble til og administrere målerdata, som behandles og overvåkes i sanntid. Disse dataene hjelper Audi med å optimalisere energiforbruket og forbedre energieffektiviteten, noe som er et skritt mot All Electric Society, en fremtid med omfattende elektrifisering og bærekraftig energiforsyning.

Nedlasting
Fullstendig referanserapport

Vil du vite mer om hvordan du implementerer et energieffektivt datasenter? Finn ut mer om tiltakene og løsningene som Audi bruker. La deg inspirere av hvordan du også kan dra nytte av disse teknologiene.

Last ned nå
Referanserapport: Energimåleutstyr på IN-Campus

Resultat

EMpro-enhetene fra Phoenix Contact er enkle å integrere i eksisterende systemer og muliggjør effektiv utnyttelse av de registrerte dataene. Energimåleutstyret EEM-EM377 gir AUDI AG de nødvendige dataene. Analysen viser hvilke virkemidler som kan brukes for å forbedre energieffektiviteten ytterligere. Å redusere energiforbruket i datasentre er et ytterligere skritt mot All Electric Society. Den beskriver en verden der bærekraftig energi er tilgjengelig i tilstrekkelige mengder og til en rimelig pris. Phoenix Contact gjør det mulig for bransjer å nå dette målet med sine produkter, løsninger og tjenester.