cULus Recognized
승인 ID: E60425-20181123| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
| F | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-69584| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 18 A | 0.2 - 2.5 | ||
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40060011| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 18 A | 0.2 - 2.5 | ||