ICS25-F22A6-7035
-
연결 플레이트
1287369
DIN 레일 하우징, ICS 필러, 안테나 기능 컷아웃 있음, 폭: 25 mm, 높이: 7.25 mm, 깊이: 22.4 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
제품 타입 | 연결 플레이트 |
하우징 타입 | DIN 레일 하우징 |
하우징 시리즈 | ICS |
제품군 | ICS25 |
타입 | ICS 필러, 안테나 기능 컷아웃 있음 |
통풍구 있음 | 아니오 |
치수 도면 |
|
폭 | 25 mm |
높이 | 7.25 mm |
깊이 | 22.4 mm |
PCB 설계 | |
PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
색상 (하우징) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
하우징 소재 | PA |
표면 특성 | 처리되지 않음 |
진동 테스트 | |
사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
축당 테스트 기간 | 2.5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
글로(glow) 와이어 테스트 | |
사양 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
온도 | 850 °C |
노출 시간 | 30 s |
열 안정성 / ball thrust 테스트 | |
사양 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
온도 | 125 °C |
테스트 기간 | 1 h |
힘 | 20 N |
기계적 강도 / 회전통 | |
사양 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
낙하 높이 | 50 cm |
주파수 | 50 |
충격 | |
사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 15g |
충격 기간 | 11 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
사양 | VDMA 24364:2018-05 |
결과 | 테스트 통과 |
주변 조건 | |
획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
상대 습도 (보관/운송) | 80 % |
PCB 홀더 수 | 2 |
PCB 마운트 타입 | 슬롯 |
PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
마운트 타입 | 슬롯 |
외부 포장 타입 | 재밀봉 가능한 백 |
항목 번호 | 1287369 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 10 pc |
제품 키 | ACHAEE |
GTIN | 4063151513061 |
개당 중량(패키지 포함) | 2.01 g |
개당 중량(패키지 제외) | 1.43 g |
관세 번호 | 85389099 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
ICS25-B100X98-V-9005 - 마운팅 베이스 하우징 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - 마운팅 베이스 하우징 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - 마운팅 베이스 하우징 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - 마운팅 베이스 하우징 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - 마운팅 베이스 하우징 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - 마운팅 베이스 하우징 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - 마운팅 베이스 하우징 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - 마운팅 베이스 하우징 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - 마운팅 베이스 하우징 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - 마운팅 베이스 하우징 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - 마운팅 베이스 하우징 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - 마운팅 베이스 하우징 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - 마운팅 베이스 하우징 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - 마운팅 베이스 하우징 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - 마운팅 베이스 하우징 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - 마운팅 베이스 하우징 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - 마운팅 베이스 하우징 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - 마운팅 베이스 하우징 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - 마운팅 베이스 하우징 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - 마운팅 베이스 하우징 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - 마운팅 베이스 하우징 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - 마운팅 베이스 하우징 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - 마운팅 베이스 하우징 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - 마운팅 베이스 하우징 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - 마운팅 베이스 하우징 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - 마운팅 베이스 하우징 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - 마운팅 베이스 하우징 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - 마운팅 베이스 하우징 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - 마운팅 베이스 하우징 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - 마운팅 베이스 하우징 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - 마운팅 베이스 하우징 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - 마운팅 베이스 하우징 1076880
-
ICS25-B77X75-O-5015 - 마운팅 베이스 하우징 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - 마운팅 베이스 하우징 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - 마운팅 베이스 하우징 2203876
-
ICS25-C100X12-7035 - 하우징 상단부 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - 하우징 상단부 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - 하우징 상단부 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - 하우징 상단부 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - 디스플레이가 있는 하우징 상단부 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - 디스플레이가 있는 하우징 상단부 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - 하우징 상단부 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - 하우징 상단부 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - 하우징 상단부 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - 하우징 상단부 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - 하우징 상단부 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - 디스플레이가 있는 하우징 상단부 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - 하우징 상단부 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - 하우징 상단부 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - 하우징 상단부 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - 하우징 상단부 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - 하우징 상단부 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - 터치 디스플레이가 있는 하우징 상단부 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - 터치 디스플레이가 있는 하우징 상단부 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - 터치 디스플레이가 있는 하우징 상단부 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - 하우징 상단부 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - 하우징 상단부 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - 하우징 상단부 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - 하우징 상단부 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - 하우징 상단부 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - 하우징 상단부 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - 하우징 상단부 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - 하우징 상단부 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - 하우징 상단부 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - 하우징 상단부 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - 터치 디스플레이가 있는 하우징 상단부 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - 터치 디스플레이가 있는 하우징 상단부 1525286
-
ICS25-TL77X12-7035 - 하우징 상단부 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - 하우징 상단부 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - 하우징 상단부 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - 하우징 상단부 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - 하우징 상단부 2203877
-
ICS25-F22V-7035 - 연결 플레이트 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - 연결 플레이트 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - 연결 플레이트 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - 연결 플레이트 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - 연결 플레이트 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - 연결 플레이트 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - 연결 플레이트 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - 연결 플레이트 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - 연결 플레이트 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - 연결 플레이트 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - 연결 플레이트 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - 연결 플레이트 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - 연결 플레이트 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - 연결 플레이트 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - 연결 플레이트 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - 연결 플레이트 1287405
-
ICS25-F112V-1018 - 연결 플레이트 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - 연결 플레이트 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - 연결 플레이트 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - 연결 플레이트 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - 연결 플레이트 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - 연결 플레이트 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - 연결 플레이트 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - 연결 플레이트 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - 연결 플레이트 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - 연결 플레이트 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - 연결 플레이트 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - 연결 플레이트 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - 연결 플레이트 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - 연결 플레이트 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - 연결 플레이트 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - 연결 플레이트 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - 연결 플레이트 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - 연결 플레이트 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - 연결 플레이트 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - 연결 플레이트 1287414
-
ICS25-F112S-7035 - 연결 플레이트 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - 연결 플레이트 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - 연결 플레이트 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - 연결 플레이트 1287410
-
ICS25-F22A-7035 - 연결 플레이트 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - 연결 플레이트 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - 연결 플레이트 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - 연결 플레이트 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - 연결 플레이트 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - 연결 플레이트 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - 연결 플레이트 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - 연결 플레이트 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - 연결 플레이트 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - 연결 플레이트 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - 연결 플레이트 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - 연결 플레이트 1287377
-
ICS25-F22J-7035 - 연결 플레이트 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - 연결 플레이트 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - 연결 플레이트 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - 연결 플레이트 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - 연결 플레이트 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - 연결 플레이트 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - 연결 플레이트 1754086
-
ICS25-F45D9-7035 - 연결 플레이트 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - 연결 플레이트 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - 연결 플레이트 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - 연결 플레이트 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - 연결 플레이트 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - 연결 플레이트 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - 연결 플레이트 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - 연결 플레이트 1287375
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - 동축 PCB 커넥터 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - 동축 PCB 커넥터 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB 커넥터 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB PCB 커넥터 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB 커넥터 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45 PCB 커넥터 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45 PCB 커넥터 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - 접점 삽입 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - 접점 삽입 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - 접점 삽입 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - 접점 삽입 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - PCB 단자대 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - PCB 단자대 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - PCB 단자대 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - PCB 단자대 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - PCB 단자대 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - PCB 단자대 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - PCB 단자대 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - PCB 단자대 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - PCB 단자대 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - PCB 단자대 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - PCB 단자대 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - PCB 단자대 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - PCB 단자대 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - PCB 단자대 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - PCB 단자대 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - PCB 단자대 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - PCB 단자대 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - PCB 단자대 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - PCB 단자대 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - PCB 단자대 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - PCB 단자대 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - PCB 단자대 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - PCB 단자대 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - PCB 단자대 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - PCB 단자대 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - PCB 단자대 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - PCB 단자대 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - PCB 단자대 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - PCB 단자대 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - PCB 단자대 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - PCB 단자대 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - PCB 단자대 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - 인쇄 회로 기판 하우징 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - 인쇄 회로 기판 하우징 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - 인쇄 회로 기판 하우징 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - 인쇄 회로 기판 하우징 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - 인쇄 회로 기판 하우징 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - 인쇄 회로 기판 하우징 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - 인쇄 회로 기판 하우징 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - 인쇄 회로 기판 하우징 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - 인쇄 회로 기판 하우징 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - 인쇄 회로 기판 하우징 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN 레일 커넥터 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN 레일 커넥터 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN 레일 커넥터 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN 레일 커넥터 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - DIN 레일 커넥터 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN 레일 커넥터 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN 레일 커넥터 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN 레일 커넥터 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DIN 레일 커넥터 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DIN 레일 커넥터 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN 레일 커넥터 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN 레일 커넥터 1488806
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - PCB 커넥터 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - PCB 커넥터 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - PCB 커넥터 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - PCB 커넥터 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - PCB 커넥터 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - PCB 커넥터 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - PCB 커넥터 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - PCB 커넥터 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - PCB 커넥터 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - PCB 커넥터 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - PCB 커넥터 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - PCB 커넥터 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - PCB 커넥터 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - PCB 커넥터 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - PCB 커넥터 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - PCB 커넥터 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - PCB 커넥터 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - PCB 커넥터 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - PCB 커넥터 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - PCB 커넥터 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - PCB 커넥터 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - PCB 커넥터 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - PCB 커넥터 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - PCB 커넥터 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - PCB 커넥터 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - PCB 커넥터 1560994
-
ICE25-F45H-A1 - 히트싱크 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - 히트싱크 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - 히트싱크 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - 히트싱크 1328715
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 광섬유 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 광섬유 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 광섬유 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 광섬유 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 광섬유 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - 광섬유 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 광섬유 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 광섬유 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - 광섬유 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - 광섬유 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - 광섬유 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 광섬유 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 광섬유 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 광섬유 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 광섬유 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 광섬유 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 광섬유 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 광섬유 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 광섬유 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 광섬유 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 광섬유 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 광섬유 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 광섬유 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 광섬유 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 광섬유 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - 광섬유 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - 광섬유 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - 광섬유 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - 광섬유 1474399
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD 암 커넥터 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD 암 커넥터 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD 암 커넥터 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD 암 커넥터 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD 암 커넥터 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD 수 커넥터 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD 수 커넥터 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD 수 커넥터 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD 수 커넥터 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD 수 커넥터 1154016
이점
모듈형 시스템 및 연결 기술의 뛰어난 모듈성에 기반한 유연한 사용
통합 가능한 컴포넌트로 제공되는 RJ45, USB, D-SUB 및 안테나 소켓과 같은 표준 연결
최적의 공간 활용 및 조정 가능한 설계, 색상 및 인쇄
모든 고객 맞춤형 연결 기술을 위한 맞춤형 처리
안정적인 가이드 레일을 통해 조립된 인쇄 회로 기판을 빠르고 쉽게 푸쉬-인 방식으로 마운팅