ICS50-C122X12-5015 - 하우징 상단부
1076904

DIN 레일 하우징, 상단부, 닫힘, 하우징 커버, 폭: 50.1 mm, 높이: 122.5 mm, 깊이: 14.35 mm, 색상: 파란색 (유사 RAL 5015)

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

모듈형 시스템 및 연결 기술의 뛰어난 모듈성에 기반한 유연한 사용
통합 가능한 컴포넌트로 제공되는 RJ45, USB, D-SUB 및 안테나 소켓과 같은 표준 연결
최적의 공간 활용 및 조정 가능한 설계, 색상 및 인쇄
손쉬운 모듈 간 통신을 위한 병렬 및 최대 2개의 직렬 접점이 있는 8핀 DIN 레일 커넥터