MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - PCB 커넥터
1546540

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 회색, 정격 전류: 16 A (경감 곡선 참조), 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 4, 행 수: 1, 핀 수: 4, 연결 수: 4, 제품군: MSTBT 2,5 HC/..-STP, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5 HC, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

직각 플러그-인 스크류 연결
전세계적으로 인정 받은 검증된 스크류 연결