ICE50-R122X67-A1
-
히트싱크
1118305
히트싱크 용도 하우징 시리즈: ICS, 소재: 알루미늄, 양극 처리됨, 제품군: ICS50-..122X.., 폭: 67.4 mm, 높이: 50.1 mm, 개별 밀링 가능.
제품의 세부 정보
| 일반 | 개별 밀링 가능. |
| 일반 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
| 일반 | Rth 다이어그램은 자유 현수(수직) 형태의 흐름 방향을 가진 애플리케이션을 보여줍니다. |
| 하우징 타입 | 히트싱크 |
| 하우징 시리즈 | ICS |
| 제품군 | ICS50-..122X.. |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 67.4 mm |
| 높이 | 50.1 mm |
| 길이 | 127.5 mm |
| 베이스 패널 두께[b] | 5.8 mm |
| 색상 (히트싱크) | 알루미늄 색 |
| 소재 | 알루미늄 |
| 표면 특성 | 양극 처리됨 |
| 열 저항 Rth | 1.39 K/W (주변 온도의 경우 ΔT 65 K) |
| 2.57 K/W (주변 온도의 경우 ΔT 5 K) |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 충격 | |
| 사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 펄스 모양 | 준-사인파 |
| 가속화 | 15g |
| 충격 기간 | 11 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 사양 | VDMA 24364:2018-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 마운트 타입 | 슬롯 |
| 포장 타입 | 박스 포장 |
| 항목 번호 | 1118305 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | ACHAEF |
| GTIN | 4063151044985 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 372.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 372.6 g |
| 관세 번호 | 76169990 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27260501 |
| ECLASS-15.0 | 27260501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001143 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32131000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
ICS-FE-CONTACT - 기능성 접지 접점 2203904
-
ICS-FE-CONTACT THR R24 - 기능성 접지 접점 1684987
-
ICS MOUNTING DEVICE - 조립 도구 1118354
-
ICS50-TL122X12-9005 - 하우징 상단부 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - 하우징 상단부 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - 하우징 상단부 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - 하우징 상단부 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - 하우징 상단부 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - 하우징 상단부 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - 터치 디스플레이가 있는 하우징 상단부 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - 터치 디스플레이가 있는 하우징 상단부 1525286
-
ICS25-F22A-7035 - 연결 플레이트 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - 연결 플레이트 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - 연결 플레이트 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - 연결 플레이트 1287368
-
ICS25-F45D9-7035 - 연결 플레이트 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - 연결 플레이트 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - 연결 플레이트 1071639
-
ICS25-F45D15-7035 - 연결 플레이트 2203896
-
ICS25-F22J-7035 - 연결 플레이트 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - 연결 플레이트 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - 연결 플레이트 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - 연결 플레이트 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - 연결 플레이트 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - 연결 플레이트 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - 연결 플레이트 1754086
-
ICS25-F22U-7035 - 연결 플레이트 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - 연결 플레이트 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - 연결 플레이트 1071629
-
ICS25-F22V-7035 - 연결 플레이트 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - 연결 플레이트 1104313
-
ICS25-F22V-1018 - 연결 플레이트 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - 연결 플레이트 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - 연결 플레이트 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - 연결 플레이트 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - 연결 플레이트 1287380
-
ICS25-F22S-7035 - 연결 플레이트 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - 연결 플레이트 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - 연결 플레이트 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - 연결 플레이트 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - 연결 플레이트 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - 연결 플레이트 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - 연결 플레이트 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - 연결 플레이트 1099555
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - 동축 PCB 커넥터 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - 동축 PCB 커넥터 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB 커넥터 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB PCB 커넥터 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB 커넥터 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB 플러그-인 커넥터 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB 플러그-인 커넥터 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB 플러그-인 커넥터 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB 플러그-인 커넥터 1688120
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN 레일 커넥터 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN 레일 커넥터 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN 레일 커넥터 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN 레일 커넥터 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN 레일 커넥터 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN 레일 커넥터 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN 레일 커넥터 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DIN 레일 커넥터 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DIN 레일 커넥터 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN 레일 커넥터 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN 레일 커넥터 1488806
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - 인쇄 회로 기판 하우징 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - 인쇄 회로 기판 하우징 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - 인쇄 회로 기판 하우징 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - 인쇄 회로 기판 하우징 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - 인쇄 회로 기판 하우징 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - 인쇄 회로 기판 하우징 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - 인쇄 회로 기판 하우징 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - 인쇄 회로 기판 하우징 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - 인쇄 회로 기판 하우징 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1524100
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - PCB 단자대 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - PCB 단자대 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - PCB 단자대 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - PCB 단자대 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - PCB 단자대 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - PCB 단자대 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - PCB 단자대 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - PCB 단자대 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - PCB 단자대 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - PCB 단자대 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - PCB 단자대 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - PCB 단자대 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - PCB 단자대 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - PCB 단자대 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - PCB 단자대 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - PCB 단자대 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - PCB 단자대 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - PCB 단자대 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - PCB 단자대 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - PCB 단자대 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - PCB 단자대 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - PCB 단자대 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - PCB 단자대 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - PCB 단자대 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - PCB 단자대 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - PCB 단자대 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - PCB 단자대 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - PCB 단자대 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - PCB 단자대 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - PCB 단자대 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - PCB 단자대 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - PCB 단자대 1380306
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 광섬유 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 광섬유 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 광섬유 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 광섬유 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 광섬유 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - 광섬유 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 광섬유 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 광섬유 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - 광섬유 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - 광섬유 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - 광섬유 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 광섬유 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 광섬유 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 광섬유 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 광섬유 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 광섬유 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 광섬유 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 광섬유 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 광섬유 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 광섬유 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 광섬유 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 광섬유 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 광섬유 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 광섬유 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 광섬유 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - 광섬유 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - 광섬유 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - 광섬유 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - 광섬유 1474399
이점
자주 묻는 질문
피닉스컨택트는 열 관리 분야에서 어떤 지원을 제공합니까?
히트싱크는 어떤 하우징 제품군에 사용할 수 있나요?
핫스팟과 히트싱크 사이에서는 어떻게 열이 전달되나요?
높이와 크기가 다른 컴포넌트를 히트싱크에 이상적으로 연결하는 방법은 무엇입니까?
가열이 장치의 안정성에 미치는 영향은 무엇인가요?
하우징 온도에 영향을 미치는 요소는 무엇인가요?
전력 손실 다이어그램은 어떤 정보를 제공합니까?
다이어그램의 그래프는 환경과의 온도차를 초과하지 않도록 각 하우징에서 컴포넌트가 공급할 수 있는 전력에 대한 정보를 제공합니다. 직선의 기울기는 시스템의 열 전도도를 나타냅니다. 표시된 케이스는 서로 다른데, 하나는 전체 표면을 가열하는 반면 다른 하나는 20 x 20 mm의 핫스팟을 가열한다는 점에서 차이가 있으며, 또 하나는 하우징에 인쇄 회로 기판(PCB)이 설치되어 있고 다른 하나는 하우징이 없다는 점에서 차이가 있습니다.... 자세히 보기
다이어그램의 그래프는 환경과의 온도차를 초과하지 않도록 각 하우징에서 컴포넌트가 공급할 수 있는 전력에 대한 정보를 제공합니다. 직선의 기울기는 시스템의 열 전도도를 나타냅니다. 표시된 케이스는 서로 다른데, 하나는 전체 표면을 가열하는 반면 다른 하나는 20 x 20 mm의 핫스팟을 가열한다는 점에서 차이가 있으며, 또 하나는 하우징에 인쇄 회로 기판(PCB)이 설치되어 있고 다른 하나는 하우징이 없다는 점에서 차이가 있습니다.
덜 보기히트싱크는 갈수록 높아지는 열을 어떻게 방출하나요?
피닉스컨택트의 통합 히트싱크는 열전도성 소재(TIM)를 통한 열전도를 통해 핫스팟의 열을 방출합니다. 히트싱크는 이 열을 복사 에너지 형태로 방출하며 슬랫 사이의 대류를 통해 환경으로 방출합니다. 가열된 공기가 상승하여 차가운 공기로 대체되는 동안 스택 효과가 적용됩니다.... 자세히 보기
피닉스컨택트의 통합 히트싱크는 열전도성 소재(TIM)를 통한 열전도를 통해 핫스팟의 열을 방출합니다. 히트싱크는 이 열을 복사 에너지 형태로 방출하며 슬랫 사이의 대류를 통해 환경으로 방출합니다. 가열된 공기가 상승하여 차가운 공기로 대체되는 동안 스택 효과가 적용됩니다.
덜 보기다른 열 최적화 옵션으로는 어떤 게 있습니까?