ICS-FE-CONTACT - 기능성 접지 접점
2203904

기능적 접지 접점, ICS 시리즈 전자 하우징용

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

모듈형 시스템 및 연결 기술의 뛰어난 모듈성에 기반한 유연한 사용
통합 가능한 컴포넌트로 제공되는 RJ45, USB, D-SUB 및 안테나 소켓과 같은 표준 연결
최적의 공간 활용 및 조정 가능한 설계, 색상 및 인쇄
손쉬운 모듈 간 통신을 위한 병렬 및 최대 2개의 직렬 접점이 있는 8핀 DIN 레일 커넥터