cULus Recognized
승인 ID: E60425-19931012정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 |
생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40044868정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0.2 - 2.5 |
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 300 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 4, 행 수: 1, 핀 수: 4, 연결 수: 4, 제품군: PSPT 2,5/..-ST, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 스프링 레버 색상: 오렌지색
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0.2 - 2.5 |