FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85
-
SMD 암 커넥터 차폐됨
1043713
차폐 SMD 암 커넥터, 정격 전류: 1.7 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 52, 간격: 0.8 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓, 마운팅: SMD납땜
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
FP 0,8 시리즈의 차폐 보드-투-보드 커넥터의 특수 기능은 무엇인가요?
차폐의 특징적인 기능 외에도 FP 0,8 시리즈의 차폐 보드-투-보드 커넥터의 슈라우드는 전류 전송에도 사용할 수 있습니다.
예를 들어 80핀인 경우, 커넥터를 사용하면 슈라우드 측면당 추가로 16 A를 전송할 수 있습니다. 따라서 최대 168 A(2 x 16 A + 80 x 1.7 A = 168 A)까지 전송할 수 있습니다. 또한 보드-투-보드 커넥터에 부분적으로 전원을 공급하여 접점당 전류를 높일 수도 있습니다....
자세히 보기
차폐의 특징적인 기능 외에도 FP 0,8 시리즈의 차폐 보드-투-보드 커넥터의 슈라우드는 전류 전송에도 사용할 수 있습니다.
예를 들어 80핀인 경우, 커넥터를 사용하면 슈라우드 측면당 추가로 16 A를 전송할 수 있습니다. 따라서 최대 168 A(2 x 16 A + 80 x 1.7 A = 168 A)까지 전송할 수 있습니다. 또한 보드-투-보드 커넥터에 부분적으로 전원을 공급하여 접점당 전류를 높일 수도 있습니다.
차폐 FP 0,8 보드-투-보드 커넥터의 납땜 접점은 어떻게 테스트할 수 있나요?
접점은 슈라우드 아래 위치합니다. 납땜 결과는 CT 스캔 또는 X-ray 분석을 통해 확인할 수 있습니다.
ScaleX란 무엇입니까?
FP 0,8 시리즈 보드-투-보드 커넥터가 매우 특별한 이유는 무엇인가요?
FP 0,8은 장치의 PCB를 연결하기 위한 만능 제품입니다. 보드-투-보드 커넥터는 ScaleX 접점 시스템 덕분에 견고성, 유연성 및 가변성 측면에서 다용도 전문가용 제품입니다. 최대 52 Gbps의 높은 데이터 전송과 접점당 1.7 A(정격 전류)의 전류 전송 기능이 특히 인상적입니다. 또 다른 장점으로, FP 0,8은 차폐 및 비차폐 버전으로 제공되므로 개별 요구 사항에 따라 사용할 수 있습니다.... 자세히 보기
FP 0,8은 장치의 PCB를 연결하기 위한 만능 제품입니다. 보드-투-보드 커넥터는 ScaleX 접점 시스템 덕분에 견고성, 유연성 및 가변성 측면에서 다용도 전문가용 제품입니다. 최대 52 Gbps의 높은 데이터 전송과 접점당 1.7 A(정격 전류)의 전류 전송 기능이 특히 인상적입니다. 또 다른 장점으로, FP 0,8은 차폐 및 비차폐 버전으로 제공되므로 개별 요구 사항에 따라 사용할 수 있습니다.
덜 보기FS 0,8 보드-투-보드 커넥터에서는 어떤 핀 개수를 사용할 수 있나요?
FP 0,8에서는 12핀, 20핀, 32핀, 52핀, 80핀을 사용할 수 있으며 각각 차폐 및 비차폐 버전으로 제공됩니다.
FP 0,8 시리즈의 다른 품목 버전은 설치 공간과 관련하여 호환되나요?