ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018
-
터치 디스플레이가 있는 하우징 상단부
1304990
DIN 레일 하우징, 상단부, 통합 2.4" 저항막 방식 터치 디스플레이, 해상도: 320 x 240 픽셀, 인터페이스: 4선 SPI 반이중, 하우징 커버, 폭: 50 mm, 높이: 100 mm, 깊이: 12 mm
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
| 하우징 타입 | DIN 레일 하우징 |
| 하우징 타입 | 모듈형 하우징 |
| 하우징 시리즈 | ICS |
| 제품군 | ICS50-..100X.. |
| 통풍구 있음 | 아니오 |
| 디스플레이 | |
| 디스플레이 타입 | 컬러 디스플레이 TFT |
| 디스플레이 타입 | 저항 |
| 다이애거널 | (디스플레이) |
| 2.4 '' / 6.9 cm (디스플레이) | |
| 화면 해상도 | 320 x 240 픽셀 (QVGA) |
| 디스플레이 포맷 | 3:4 |
| 디스플레이 조명 타입 | LED, 흰색 |
| 컨트롤러 | ST7789V |
| Interface | 4-wire SPI half duplex |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 50 mm |
| 높이 | 100 mm |
| 깊이 | 12 mm |
| 베이스 지지대 표면으로부터의 깊이 | 11.9 mm |
| 치수 | 50.1 mm x 100 mm x 14.35 mm |
| 48.96 mm x 36.72 mm (활성 범위) | |
| PCB 설계 | |
| PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 색상 (하우징 상단부) | 노란색 (RAL 1018) |
| 소재 하우징 상단부 | PA |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| 표면 특성 | 처리되지 않음 |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 가속화 | 20 m/s² |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 충격 | |
| 사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 가속화 | 150 m/s² |
| 충격 기간 | 11 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 사양 | VDMA 24364:2018-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C (전력 손실에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 55 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 80 % |
| PCB 마운트 타입 | 슬롯 |
| PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 마운트 타입 | 스냅-인 |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 외부 포장 타입 | 종이 박스 |
| 항목 번호 | 1304990 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | ACHAEI |
| GTIN | 4063151552268 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 44.61 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 33.4 g |
| 관세 번호 | 85480090 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
ICS25-F22V-7035 - 연결 플레이트 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - 연결 플레이트 1104313
-
ICS25-F22V-1018 - 연결 플레이트 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - 연결 플레이트 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - 연결 플레이트 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - 연결 플레이트 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - 연결 플레이트 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - 연결 플레이트 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - 연결 플레이트 1287409
-
ICS25-F90V-9005 - 연결 플레이트 1287403
-
ICS25-F90V-7035 - 연결 플레이트 1287405
-
ICS25-F112V-9005 - 연결 플레이트 1287399
-
ICS25-F112V-7035 - 연결 플레이트 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - 연결 플레이트 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - 연결 플레이트 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - 연결 플레이트 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - 연결 플레이트 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - 연결 플레이트 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - 연결 플레이트 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - 연결 플레이트 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - 연결 플레이트 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - 연결 플레이트 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - 연결 플레이트 1287431
-
ICS25-F90S-7035 - 연결 플레이트 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - 연결 플레이트 1287415
-
ICS25-F112S-7035 - 연결 플레이트 1287413
-
ICS25-F22A-7035 - 연결 플레이트 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - 연결 플레이트 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - 연결 플레이트 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - 연결 플레이트 1287368
-
ICS25-F22U-7035 - 연결 플레이트 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - 연결 플레이트 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - 연결 플레이트 1071629
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - 동축 PCB 커넥터 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - 동축 PCB 커넥터 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB 커넥터 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB PCB 커넥터 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB 커넥터 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB 플러그-인 커넥터 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB 플러그-인 커넥터 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB 플러그-인 커넥터 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB 플러그-인 커넥터 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - PCB 단자대 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - PCB 단자대 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - PCB 단자대 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - PCB 단자대 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - PCB 단자대 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - PCB 단자대 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - PCB 단자대 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - PCB 단자대 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - PCB 단자대 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - PCB 단자대 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - PCB 단자대 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - PCB 단자대 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - PCB 단자대 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - PCB 단자대 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - PCB 단자대 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - PCB 단자대 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - PCB 단자대 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - PCB 단자대 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - PCB 단자대 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - PCB 단자대 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - PCB 단자대 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - PCB 단자대 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - PCB 단자대 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - PCB 단자대 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - PCB 단자대 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - PCB 단자대 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - PCB 단자대 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - PCB 단자대 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - PCB 단자대 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - PCB 단자대 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - PCB 단자대 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - PCB 단자대 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - 인쇄 회로 기판 하우징 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - 인쇄 회로 기판 하우징 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - 인쇄 회로 기판 하우징 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - 인쇄 회로 기판 하우징 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - 인쇄 회로 기판 하우징 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - 인쇄 회로 기판 하우징 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - 인쇄 회로 기판 하우징 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - 인쇄 회로 기판 하우징 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - 인쇄 회로 기판 하우징 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN 레일 커넥터 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN 레일 커넥터 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN 레일 커넥터 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN 레일 커넥터 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN 레일 커넥터 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN 레일 커넥터 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN 레일 커넥터 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DIN 레일 커넥터 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DIN 레일 커넥터 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN 레일 커넥터 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN 레일 커넥터 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 광섬유 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 광섬유 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 광섬유 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 광섬유 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 광섬유 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - 광섬유 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 광섬유 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 광섬유 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - 광섬유 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - 광섬유 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - 광섬유 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 광섬유 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 광섬유 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 광섬유 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 광섬유 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 광섬유 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 광섬유 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 광섬유 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 광섬유 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 광섬유 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 광섬유 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 광섬유 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 광섬유 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 광섬유 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 광섬유 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - 광섬유 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - 광섬유 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - 광섬유 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - 광섬유 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - 히트싱크 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - 히트싱크 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - 히트싱크 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - 히트싱크 1328715
-
ICE50-R100X67-A1 - 히트싱크 1118306
-
ICE50-R100X45-A1 - 히트싱크 1328712
-
ICE50-R100X22-A1 - 히트싱크 1328713
-
ICC-CODING - 키 연결 부품 1084009
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - PCB 커넥터 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - PCB 커넥터 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - PCB 커넥터 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - PCB 커넥터 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - PCB 커넥터 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - PCB 커넥터 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - PCB 커넥터 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - PCB 커넥터 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - PCB 커넥터 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - PCB 커넥터 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - PCB 커넥터 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - PCB 커넥터 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - PCB 커넥터 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - PCB 커넥터 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - PCB 커넥터 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - PCB 커넥터 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - PCB 커넥터 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - PCB 커넥터 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - PCB 커넥터 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - PCB 커넥터 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - PCB 커넥터 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - PCB 커넥터 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - PCB 커넥터 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - PCB 커넥터 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - PCB 커넥터 1560994
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
이점
컨트롤 캐비닛에서의 시각화 및 작동용 하우징 시스템
사전 설치된 터치 디스플레이가 있는 조정된 하우징
즉시 사용 가능한 모듈의 시간 절약형 조립
모듈형 시스템 및 연결 기술의 뛰어난 모듈성에 기반한 유연한 사용
통합 가능한 컴포넌트로 제공되는 RJ45, USB, D-SUB 및 안테나 소켓과 같은 표준 연결
손쉬운 모듈 간 통신을 위한 병렬 및 최대 2개의 직렬 접점이 있는 8핀 DIN 레일 커넥터