원형 커넥터

원형 커넥터

피닉스컨택트는 소형에서 대형까지, 직선형 또는 앵글형, 몰드 방식 또는 현장 조립용 등과 같은 다양한 설계의 산업 자동화용 메트릭 원형 커넥터를 제공합니다. 광범위한 원형 커넥터 포트폴리오는 신호, 데이터 및 전원을 전송하기 위한 다목적 솔루션을 제공합니다.

Go to Product Detail Page for item 1629104
M23-17P1N8A90DUS - 커플러 커넥터
M23-17P1N8A90DUS - 커플러 커넥터
1629104

M23, 커플러 커넥터, 시리즈: M23 PRO, 직선, 차폐: 예, 표준 및 ONECLICK 고속 결합 시스템용, 핀 수: 17, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 3 mm ... 15 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

Go to Product Detail Page for item 1623371
SB-8ESCA8AWT00S - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
SB-8ESCA8AWT00S - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1623371

M40, 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 시리즈: SB, 직선, 차폐: 예, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, 핀 수: 4+4+4+PE / 3+N+PE, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 축방향 O-링, 플랜지 치수: 40 mm x 40 mm, 코딩: CAT5, 코딩 1, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

Go to Product Detail Page for item 1523476
SACC-E-FS-8CON-M16/0,5 SCO - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
SACC-E-FS-8CON-M16/0,5 SCO - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1523476

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 범용, 8-핀, 소켓, 직선, M12-SPEEDCON, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.25 mm2, TPE litz 전선, 포팅, 이 제품은 2025년 4분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

이점

  • 다양한 M5 - M58 원형 커넥터를 사용한 이상적인 솔루션
  • 신호, 최대 10 Gbps의 데이터, 최대 150 A 및 630 V의 전력을 안전하게 전송
  • 모든 산업 표준 보호 등급의 혁신적인 장치 연결 솔루션을 통한 작업 시간 절약
  • 고객 요구 사항에 따른 개별 조정으로 인한 높은 수준의 유연성 제공
무료 샘플
샘플 패키지 주문

M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터를 테스트하시겠습니까? 피닉스컨택트는 커넥터의 선택 및 설계 적용과 관련된 지원을 제공합니다. 머신과 시스템 설계에서 사용하는 것에 대한 전문가 조언을 받게 되실 것입니다.

샘플 주문
ONECLICK 고속 결합 시스템이 적용된 원형 커넥터
신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블

신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블

케이블 및 라인용 구성기

IP6x 환경의 신호, 데이터 및 전력 전송이나 컨트롤 캐비닛 애플리케이션을 위한 케이블 연결을 구성하십시오. 케이블 길이와 끝 단 처리 방식을 자유롭게 선택할 수 있기 때문에 맞춤형 케이블 조립이 가능합니다.

신제품

THR용 앵글 M12 장치 커넥터
솔더링 공정용 M12 장치 커넥터
Ethernet 애플리케이션용 M12 push-pull 커넥터
조립용으로 설계된 M12 푸쉬-풀 커넥터

THR용 앵글 M12 장치 커넥터

생산 효율성 향상

M12 포맷의 90° 앵글 커넥터는 자동화된 생산을 위해 설계되었으며 효율적인 마운팅 프로세스를 가능하게 합니다. 새로운 커넥터는 앵글 디자인이 적용되어 PCB에 유연하게 배치할 수 있으며, 좁은 공간에서도 사용할 수 있습니다.

주요 기능

  • 앵글 설계
  • 리플로우(THR) 공정용
  • 최대 250 V의 전압
  • 최대 4 A의 전류
  • A, B 및 D 코딩으로 제공
  • 4, 5 및 8-pos.
  • 비차폐 버전
  • 인버스 핀 커넥터 패턴

이점

  • 픽 앤 플레이스에 적합: PCB의 자동 조립으로 생산 효율성 향상
  • 최적화된 디자인: 무게 중심이 이동되어 클립을 잠그지 않고도 PCB에 "쉽게" 세울 수 있음
  • 유연성: 좁은 공간에서도 PCB에 손쉽게 배치 및 정렬
  • 모듈형: 사용 가능한 THR 하우징과 호환

솔더링 공정용 M12 장치 커넥터

미래 지향적 애플리케이션

웨이브 솔더링 공정용 무연 M12 커넥터는 예외 조항 6c 없이 RoHS II를 준수합니다. 보편적인 하위 버전 호환성으로 인해 커넥터를 기존 PCB 레이아웃에 원활하게 통합할 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 250 V의 전압
  • 최대 4 A의 전류
  • A, B 및 D 코딩 버전으로 제공
  • 4 및 5핀
  • 직선 또는 앵글 설계

이점

  • 일관된 디자인-인 설계를 통한 신호 및 데이터 전송용 표준 핀 할당 및 코딩
  • 손쉬운 PCB 마운팅: 웨이브 솔더링을 위한 2-피스 커넥터
  • 견고한 조립: PCB에 고정하기 위한 잠금 클립
  • 지속 가능성 및 미래 지향성: 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따른 무연
  • 글로벌 유통 채널을 통한 전세계적 공급망

Ethernet 애플리케이션용 M12 push-pull 커넥터

간편한 공간 절약형 데이터 전송

Ethernet 애플리케이션을 위한 조립용으로 설계된 M12 push-pull 커넥터는 안정적인 고속 데이터 전송을 가능하게 하며 공간 요구 사항이 매우 작습니다. 고속 결합 기능을 사용하면 간편하게 설치할 수 있기 때문에 커넥터를 장치에 연결하기만 하면 됩니다.

주요 기능

  • 푸쉬-풀 내부 잠금 기능
  • 컴팩트 크림프 연결
  • Ethernet 애플리케이션을 위한 X-코딩
  • 핀 수: 8
  • 케이블 사이즈: 0.14 mm² ... 0.34 mm²
  • 360° 차폐
  • 직선 및 앵글 제품
  • 보호 등급: IP65, IP67

이점

  • 손쉬운 설치: 좁은 공간에서도 빠르고 안정적인 연결
  • 뛰어난 공간 절약: 작은 배선 공간과 높은 접점 밀도의 컴팩트한 디자인
  • 안전한 사용: 안정적인 360° 차폐 연결
  • 강력한 연결: 높은 충돌 진동 부하가 포함된 철도 애플리케이션에 적합
  • 뛰어난 미래 경쟁력 보장: 전세계 가용성을 위한 표준화된 제품군

조립용으로 설계된 M12 푸쉬-풀 커넥터

푸쉬 잠금 기술을 통한 손쉬운 연결

하나의 M12 커넥터에 적용된 두 가지 주요 기술: 푸쉬-풀 고속 결합 및 푸쉬 잠금 연결을 특징으로 하는 조립용으로 설계된 새로운 M12 커넥터는 공구가 필요 없는 편리한 전선 연결을 가능하게 하고 장치 포트에 직접 삽입하기만 하면 안전하게 설치됩니다.

주요 기능

  • 설치: 푸쉬-풀 고속 결합
  • 연결 방법: 푸쉬 잠금 연결 기술
  • 데이터 커넥터: PROFINET CAT5 (100 Mbps), D-코딩, 4-핀., 치폐, 직선 및 앵글
  • 신호 커넥터: A-코딩, 4 또는 5핀, 차폐 및 비차폐, 직선 및 앵글
  • 케이블 사이즈: 0.14 - 0.75 mm²
  • 온도 범위: -40°C - +85°C

이점

  • 제한된 공간에서도 빠르고 안정적인 연결
  • Male 및 female 버전의 커넥터로 플라잉 리드 설정
  • 페룰이 있거나 없는 단선 및 연선을 공구 없이 연결
  • 접점 레버의 컬러 코딩 및 숫자 코딩을 통한 직관적인 전선 연결
  • PE 연결 및 360° 차폐의 장기적인 안정성 및 내진동

다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.

장치 연결을 위한 피닉스컨택트 GameChangers

장치 연결을 위한 GameChangers

기존의 성능을 뛰어넘는 완전히 새로운 차원의 GameChangers가 여러분의 애플리케이션을 한 단계 더 높은 성공 궤도로 끌어올릴 수 있습니다.

신호, 데이터 및 전원용의 다양하고 고유한 솔루션

하이브리드 커넥터
신호 커넥터
데이터 커넥터
전원 커넥터
하이브리드 커넥터

장비 케이블링 관련 작업 시간과 공간을 절약하십시오. 피닉스컨택트의 하이브리드 커넥터를 사용하면 단일 원형 커넥터를 통해 신호, 데이터 및 전원을 안정적으로 전송할 수 있습니다.

• 최대 70 A의 전류
• 최대 850 V DC 및 630 V AC의 전압
• 데이터 전송용 CAT5 인터페이스

신호 커넥터

M5 - M23 크기의 신호 커넥터는 많은 애플리케이션에 적합합니다. 고객의 요구 사항에 맞게 설계된 3 - 19핀 버전이 IDC, 스크류, 스프링, Piercecon®, 납땜, 크림프 및 PCB 연결 방식으로 제공됩니다.

• 최대 20 A의 전류
• 최대 300 V의 전압
• 추가적인 차폐 연결과 함께 사용 가능

데이터 커넥터

피닉스컨택트는 산업 및 인프라 애플리케이션에서 신속하고 안정적인 데이터 전송을 위해 모든 일반 fieldbus 및 네트워크용의 차폐 원형 커넥터를 M8 및 M12 크기로 제공합니다.

• 최대 10 Gbps의 데이터 속도
• 모든 일반 네트워크 및 fieldbus 시스템용 코딩
• CAT6A에 따른 컴포넌트
• 360° 차폐 원형 커넥터 및 플라스틱 몰딩 케이블

전원 커넥터

전원 커넥터는 컴팩트한 M12 연결에서 높은 전원 레벨용 M58 크기에 이르기까지 다양합니다. 케이블 커넥터부터 장치 커넥터, 그리고 PCB 연결에 이르기까지 피닉스컨택트의 전체 제품군을 활용하십시오.

• 최대 150 A / 630 V의 전원
• 최대 50 mm²의 케이블 사이즈
• AC 및 DC 애플리케이션의 오접속 위험 없음

헤드셋을 쓰고 있는 고객 서비스 직원

개별 요구 사항이 적용된 고객 맞춤형 제품

고객 맞춤형 제품

특수한 요구 사항을 위한 개별 솔루션이 필요하십니까? 피닉스컨택트는 고객의 요청에 따라 표준 제품을 개별 요구 사항에 맞게 빠르고 유연하게 조정합니다. 피닉스컨택트의 서비스 센터는 고객의 요구에 따른 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

  • 개별 제품 인쇄 및 마킹
  • 다양한 타입, 길이 및 조립으로 제공되는 몰딩 커넥터 및 litz 전선
  • 판지 박스, 블리스터 팩, 롤 또는 트레이 방식의 개별 포장

자동화 기술 분야의 새로운 표준

M12 푸쉬-풀 커넥터는 제한된 공간과 높은 케이블링 밀도에서도 공구가 필요 없는 신속한 장치 연결을 보장합니다. 매립형 M12 포트로 컴팩트 하우징 설계를 실현하고 male 및 female 버전으로 필드에서 손쉽게 확장을 구현하십시오.

M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터 안정적인 전원 및 신호 전송

장치 및 시스템 연결을 빠르고 안전하게 실현할 수 있게 하는 ONECLICK 고속 결합 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.

FO 데이터 전송용 M17 MPO 커넥터

인텔리전트 전원 그리드에서의 실시간 데이터 전송을 위한 산업용 M17 MPO 커넥터 견고한 M17 MPO 커넥터는 장거리 전송에서 안정적인 대역폭을 보장하는 고품질 광섬유를 특징으로 합니다.