M12 male, 12핀

Go to Product Detail Page for item 1442191
SACCBP-FS-12CON-M16/2,0-PVCSCO - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
SACCBP-FS-12CON-M16/2,0-PVCSCO - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1442191

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 범용, 12-핀, PVC/PVC, 검정색, RAL 9005, 차폐, 소켓, 직선, M12-SPEEDCON, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 연결, 케이블 길이: 2 m, 0.14 mm2, PVC 검정색, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다