SACC-MS-12PCON SCO - 커넥터
1559592

커넥터, 범용, 12-핀, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, Piercecon® 빠른 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 5.4 mm ... 8.2 mm

제품의 세부 정보








이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
Piercecon® 연결: 조립 가능한 플러그-인 커넥터를 사용한 최고 접점 밀도
공간 절약 – 하이-핀 플러그-인 커넥터 사용