커넥터, 범용, 5-핀, 비차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: A, 푸쉬 잠금 스프링 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm
원형 커넥터, 5핀
커넥터, 범용, 5-핀, 소켓 직선 M12, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 케이블 글랜드 Pg9, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm
데이터 커넥터, CANopen®, DeviceNet™, 5-핀, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 푸쉬 잠금 스프링 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm
커넥터, 범용, 5-핀, 소켓 각짐 M12, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 플라스틱, 케이블 글랜드 Pg9, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm
커넥터, 범용, 5-핀, 비차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 푸쉬 잠금 스프링 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm
커넥터, 범용, 5-핀, 차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 니켈 도금 황동, 케이블 글랜드 Pg9, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm
커넥터, 범용, 5-핀, 비차폐, 소켓 각짐 M12, 코딩: A, 푸쉬 잠금 스프링 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm
커넥터, 범용, 5-핀, 비차폐, 플러그 각짐 M12, 코딩: A, 푸쉬 잠금 스프링 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm
커넥터, 범용, 5-핀, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 케이블 글랜드 Pg9, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm
커넥터, 범용, 5-핀, 소켓 직선 M12, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 스테인리스 스틸 1.4404, 케이블 글랜드 Pg9, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm