지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

견고한 신호 및 전원용 원형 커넥터 소형부터 대형까지, 직선 또는 앵글, 몰딩 또는 현장 조립용으로 설계: 피닉스컨택트의 원형 커넥터 포트폴리오는 모든 요구 사항을 충족합니다.

견고한 신호 및 전원용 원형 커넥터

이점

  • 견고한 디자인과 고품질 소재로 안정적인 사용
  • ONECLICK 고속 결합 시스템을 사용하여 1/4바퀴만 돌려서 빠르고 안전한 연결
  • EMC 보호 커넥터를 사용한 간섭 없는 신호 전송
  • 신호 전송 및 최대 70 A의 전력 전송을 위한 19핀의 하이-포지션 및 고성능
조립용으로 설계된 M23 원형 커넥터

조립용으로 설계된 M23 원형 커넥터

신호 전송을 위한 견고한 M23 커넥터는 높은 수준의 EMC 보호 및 크림프 연결이 있는 6 - 19핀 버전으로 제공됩니다. 기계적 코딩도 가능하며 ONECLICK 고속 결합 시스템도 가능합니다.

몰딩 원형 커넥터

몰딩 원형 커넥터

애플리케이션에 따른 세 가지 다른 크기가 있습니다.

  • 직선 디자인의 M17 신호 전송을 위한 최대 17핀 또는 최대 20 A의 전력 전송을 위한 최대 9핀

  • 직선 또는 앵글 디자인의 M23 신호 전송을 위한 최대 17핀 또는 최대 30 A의 전력 전송을 위한 6핀 또는 8핀. 앵글 디자인은 240° 이상 회전 가능.

  • 직선 디자인의 M40 최대 70 A의 전력 전송을 위한 6핀 또는 8핀

앵글 M23 원형 커넥터를 사용한 최적의 케이블 라우팅

최적의 케이블 라우팅

최초의 회전 가능한 설계: 앵글 M23 원형 커넥터는 240° 이상 회전할 수 있는 최초의 커넥터입니다. 이를 통해 시스템에 대한 최적의 케이블 라우팅이 가능합니다.

ONECLICK 고속 결합 시스템을 사용한 빠른 마운팅

빠른 설치

피닉스컨택트의 ONECLICK 고속 결합 시스템을 사용하면 1/4바퀴만 돌려서 원형 커넥터를 마운팅할 수 있습니다. 이는 설치 시간을 크게 줄여줍니다.