LED 애플리케이션용 연결 기술 견고하고 유연한 LED PCB를 위한 흰색의 작고 빠른 혁신적인 솔루션. 새로운 조명 개념에는 혁신적인 솔루션이 필요합니다. PTSM 및 PTF 시리즈를 사용하여 견고하고 유연한 LED PCB를 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.

LED 애플리케이션용 연결 기술

이점

  • LED 애플리케이션을 위해 특별히 개발된 흰색 플라스틱의 내광성 컴팩트 설계
  • 범용 연결 솔루션 – 유연하고 견고한 LED PCB용
  • 시간 절약 – 공구가 필요 없는 손쉬운 연결
  • 빠른 스타트업 – 사전 조립된 PTF 시리즈 공급 부품 있음
유연한 LED PCB용 연결 기술 – PTF

유연한 LED PCB용 연결 기술 – PTF

__버트 커넥터 __

  • 플러그당 최대 10 A / 25 V
  • PCB에 대한 양극 연결
  • 8 mm PCB용
  • 피어스 연결

피드-인 공급

  • 플러그당 최대 10 A / 25 V
  • 사전 조립된 케이블이 있는 2 또는 4핀 버전
  • 통합 잠금 메커니즘
견고한 LED PCB용 연결 기술 – PTSM

견고한 LED PCB용 연결 기술 – PTSM

PCB 단자대

  • 6 A/최대 320 V
  • 견고한 앵커 금속
  • 빠른 푸쉬-인 연결
  • 자동화된 THR 솔더링 공정에 적합
  • 5 mm의 설치 높이

커넥터

  • 6 A/최대 320 V
  • 빠른 푸쉬-인 연결
  • 반전 제품
  • 자동화된 THR 솔더링 공정에 적합한 베이스 스트립
  • 5 mm의 설치 높이