RIFLINE completeの製品ラインアップおよびベースのプラグ式電気機械式リレーやソリッドステートリレーは、UL 508に準拠して認定および承認されています。 関連する承認は、該当する個別のコンポーネントで呼び出すことができます。
RIF-1-RSC-LV-24AC/1X21AU
-
リレーモジュール
2903353
プリアッセンブリリレーモジュール、ねじ式、構成内容:リレーベース、多層接点リレー、プラグイン表示/干渉サプレッサモジュール、固定ブラケット。接点の種類:1 c接点 入力電圧:24 V AC
製品の詳細
動作時の注記 | 入力側(A2)のプラグインブリッジFBS 2-6... と出力側(11/21)のプラグインブリッジFBS-2-8... |
製品ライン | リレーモジュール |
製品シリーズ | RIFLINE complete |
アプリケーション | ユニバーサル |
動作モード | 100%動作時 |
機械的寿命 | およそ107サイクル |
絶縁特性 | |
絶縁 | 入出力間の安全絶縁 |
c接点間の基礎絶縁 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
データ管理ステータス | |
最終データ管理日 | 12.09.2025 |
電気的寿命 | 図を参照 |
試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 4 kVrms (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
定格絶縁電圧 | 250 V AC |
定格サージ電圧 | 6 kV (入力/出力) |
4 kV (c接点間) |
コイル側 | |
入力定格電圧UN | 24 V AC |
入力電圧範囲 | 19.2 V AC ... 27.6 V AC (20 °C) |
入力電圧範囲(UN時) | 図を参照 |
本線周波数 | 50/60 Hz |
ドライブと機能 | 単安定 |
定格消費電流(UN時) | 33 mA |
通常応答時間 | 3 ms ... 12 ms |
通常復旧時間範囲 | 3 ms ... 20 ms |
コイル電圧 | 24 V AC |
保護回路 | バリスタ |
定格電圧表示 | 黄色LED |
+/-切替 | |
接点の種類 | 1c接点 |
スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
接点材質 | AgNi、硬質金メッキ |
最大スイッチング電圧 | 30 V AC |
36 V DC | |
最小スイッチング電圧 | 100 mV (10 mA時) |
連続通電電流 | 50 mA |
最大突入電流 | 50 mA |
最小スイッチング電流 | 1 mA (24 V時) |
最大定格遮断(抵抗負荷) | 1.2 W (24 V DC) |
利用カテゴリ CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15、 1.5 A/240 V (安全出力) |
AC15、 3 A/250 V (b接点) | |
DC13、 2 A/24 V (b接点) | |
DC13、 0.2 A/250 V (安全出力) | |
+/-切替: 金メッキ破壊時 | |
注記 | 金層破壊時は次の値が適用される |
接点材質 | AgNi |
最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
最小スイッチング電圧 | 12 V (10 mA時) |
連続通電電流 | 25 A (20 ms、a接点) |
最小スイッチング電流 | 10 mA (12 V時) |
最大定格遮断(抵抗負荷) | 240 W (約 24 V DC) |
58 W (約 48 V DC) | |
48 W (約 60 V DC) | |
50 W (約 110 V DC) | |
80 W (約 220 V DC) | |
2500 VA (250 V AC) | |
スイッチング速度 | 2 A (24 V時、DC13) |
0.2 A (110 V時、DC13) | |
0.2 A (250 V時、DC13) | |
2 A (24 V時、AC15) | |
2 A (120 V時、AC15) | |
2 A (250 V時、AC15) |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
単線の接続電線断面積(同じ断面の電線2本) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
0.5 mm² ... 4 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
0.5 mm² ... 1.5 mm² (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール) | |
接続電線断面積AWG | 20 ... 10 (単線) |
20 ... 12 (フレキシブル) | |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
製品寸法 | |
幅 | 16 mm |
高さ | 89 mm |
奥行き | 75 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V2 (ハウジング) |
周囲条件 | |
保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
保護等級 (リレー) | RT II (リレー) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 50 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
腐食性ガス試験 | |
表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
標準/規則 | DIN EN 50178 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2903353 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK651G |
GTIN | 4046356732079 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 70.21 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 70.21 g |
関税率 | 85364110 |
生産国 | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
FBS 2-6 - プラグインブリッジ 3030336
-
FBS 2-6 BU - プラグインブリッジ 3036932
-
FBS 2-6 GY - プラグインブリッジ 3032237
-
FBS 2-8 - プラグインブリッジ 3030284
-
FBS 2-8 BU - プラグインブリッジ 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - プラグインブリッジ 3032541
-
STP 5-2 - マーキングキャリア 0800967
-
UC-TM 16 - 端子台マーキング 0819217
-
UC-TMF 16 - 端子台マーキング 0819262
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - システム接続 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1050004
-
ZB 5 CUS - クイックマーカー 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 1050415
-
UC-TM 5 - 端子台マーキング 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0824581
-
UCT-TM 5 - 端子台マーキング 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0829595
-
GBS 5-25X12 - 端子台マーキング用グループマーキング 0810588
-
GBS 5-25X5 - 端子台マーキング用グループマーキング 0829126
-
STP 5-2-ZB - マーキングキャリア 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0811972
-
ZB 15 CUS - クイックマーカー 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0811998
-
RIF-1-BSC/2X21 - リレーソケット 2900930
-
REL-MR- 24AC/21HC AU - シングルリレー 2961503
-
RIF-LV-12-24 UC - プラグインモジュール 2900942
-
RIF-RH-1 - 保持ブラケット 2900953