RIF-1-BSC/2X21
-
リレーソケット
2900930
RIF-1... リレーベース、1または2 c接点または同形状のソリッドステートリレーを接続したミニチュアパワーリレーに使用、ねじ接続式、入力/干渉抑制モジュール用プラグインオプション、NS 35/7,5に取付け
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 動作時の注記 | 入力側(A2)のプラグインブリッジFBS 2-6... と出力側(11/21)のプラグインブリッジFBS-2-8... |
| 製品の種類 | 継電器バージョン |
| 製品シリーズ | RIFLINE complete |
| 定格電圧UN | 250 V AC/DC |
| 標準規格 IN | 最大 15.5 A (アプリケーション/アッセンブリにより異なる) |
| 保護回路 | 選択した入力/サプレッサモジュールにより異なる |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 単線の接続電線断面積(同じ断面の電線2本) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
| 柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 20 ... 10 (単線) |
| 20 ... 12 (フレキシブル) | |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 幅 | 16 mm |
| 高さ | 89 mm |
| 奥行き 保持ブラケット | 75 mm (保持ブラケット付き) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V2 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (アプリケーション/アッセンブリにより異なる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2900930 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK6512 |
| GTIN | 4046356733137 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 50.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 45 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.773 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
REL-MR- 24DC/21HC - シングルリレー 2961312
-
REL-MR- 48DC/21HC - シングルリレー 2834821
-
REL-MR- 60DC/21HC - シングルリレー 2961325
-
REL-MR-110DC/21HC - シングルリレー 2961338
-
REL-MR- 24AC/21HC - シングルリレー 2961406
-
REL-MR-120AC/21HC - シングルリレー 2961419
-
REL-MR-230AC/21HC - シングルリレー 2961422
-
REL-MR- 24DC/21HC AU - シングルリレー 2961545
-
REL-MR-110DC/21HC AU - シングルリレー 2961561
-
REL-MR- 24AC/21HC AU - シングルリレー 2961503
-
REL-MR-120AC/21HC AU - シングルリレー 2961516
-
REL-MR-230AC/21HC AU - シングルリレー 2961529
-
REL-MR- 12DC/21-21 - シングルリレー 2961257
-
REL-MR- 24DC/21-21 - シングルリレー 2961192
-
REL-MR- 48DC/21-21 - シングルリレー 2834834
-
REL-MR- 60DC/21-21 - シングルリレー 2961273
-
REL-MR-110DC/21-21 - シングルリレー 2961202
-
REL-MR- 24AC/21-21 - シングルリレー 2961435
-
REL-MR-120AC/21-21 - シングルリレー 2961448
-
REL-MR-230AC/21-21 - シングルリレー 2961451
-
REL-MR- 12DC/21-21AU - シングルリレー 2961299
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - シングルリレー 2961215
-
REL-MR- 48DC/21-21AU - シングルリレー 2834847
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - シングルリレー 2961286
-
REL-MR-110DC/21-21AU - シングルリレー 2961228
-
REL-MR- 24AC/21-21AU - シングルリレー 2961464
-
REL-MR-120AC/21-21AU - シングルリレー 2961477
-
REL-MR-230AC/21-21AU - シングルリレー 2961480
-
REL-MR- 24DC/21HC/MS - シングルリレー 2987888
-
REL-MR- 24AC/21HC/MS - シングルリレー 2987891
-
REL-MR-120AC/21HC/MS - シングルリレー 2987901
-
REL-MR-230AC/21HC/MS - シングルリレー 2987914
-
REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - シングルリレー 2987927
-
REL-MR-230AC/21HC AU/MS - シングルリレー 2987930
-
REL-MR- 24DC/21-21/MS - シングルリレー 2987943
-
REL-MR- 24AC/21-21/MS - シングルリレー 2987956
-
REL-MR-120AC/21-21/MS - シングルリレー 2987969
-
REL-MR-230AC/21-21/MS - シングルリレー 2987972
-
REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - シングルリレー 2987985
-
REL-MR-230AC/21-21AU/MS - シングルリレー 2987998
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - ミニチュアソリッドステートリレー 2982113
-
OPT-24DC/ 24DC/ 5 - ミニチュアソリッドステートリレー 2982100
-
OPT-60DC/ 24DC/ 5 - ミニチュアソリッドステートリレー 2982126
-
OPT- 5DC/230AC/ 2 - ミニチュアソリッドステートリレー 2982168
-
OPT-24DC/230AC/ 2 - ミニチュアソリッドステートリレー 2982171
-
FBS 2-6 - プラグインブリッジ 3030336
-
FBS 2-6 BU - プラグインブリッジ 3036932
-
FBS 2-6 GY - プラグインブリッジ 3032237
-
FBS 2-8 - プラグインブリッジ 3030284
-
FBS 2-8 BU - プラグインブリッジ 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - プラグインブリッジ 3032541
-
RIF-RH-1 - 保持ブラケット 2900953
-
RIF-RH-1-H - 保持ブラケット 2904468
-
RIF-RHM-1 - リレー保持ブラケット 2905986
-
RIF-RHM-1-H - リレー保持ブラケット 2905985
-
STP 5-2 - マーキングキャリア 0800967
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - プラグインモジュール 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - プラグインモジュール 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - プラグインモジュール 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - プラグインモジュール 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - プラグインモジュール 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - プラグインモジュール 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - プラグインモジュール 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - プラグインモジュール 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - プラグインモジュール 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - プラグインモジュール 2900951
-
RIF-T3-24UC - タイマモジュール 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - プラグインモジュール 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - プラグインモジュール 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798