REL-MR-230AC/21-21/MS - シングルリレー
2987972

プラグインミニチュアリレー、パワー接点を接続、2c接点、テストボタン、メカニカルスイッチの位置表示、状態LED、コイル電圧230 V AC

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

検出可能な手動操作
フリーホイールダイオードを組み込んだDCタイプ
状態LEDを組込み
スイッチング電流16 A
メカニカルスイッチ位置インジケータ