カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
REL-MR- 24DC/21HC - シングルリレー
REL-MR- 24DC/21HC
-
シングルリレー
2961312
プラグインミニチュアパワーリレー、大電流用パワー接点を接続、1c接点、入力電圧24 V DC
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シングルリレー
セット内容
2903342 RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21
動作モード
100%動作時
機械的寿命
3x 10
7
サイクル
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
データ管理ステータス
最終データ管理日
03.07.2026
電気特性
電気的寿命
図を参照
規準状態での最大損失電力
0.41 W
試験電圧 (巻き線/コンタクト)
5 kV AC (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト)
入力データ
コイル側
入力定格電圧U
N
24 V DC
入力電圧範囲
15.6 V DC ... 57.6 V DC
ドライブと機能
単安定
ドライブ(極性)
非極性
定格消費電流(U
N
時)
17 mA
応答時間
7 ms
通常復旧時間
3 ms
コイル抵抗
1440 Ω ±10 % (20 °C時)
出力データ
+/-切替
接点の種類
1c接点
スイッチコンタクトの種類
シングルコンタクト
接点材質
AgNi
最大スイッチング電圧
250 V AC/DC
最小スイッチング電圧
12 V (10 mA時)
連続通電電流
16 A
最大突入電流
50 A (20 ms)
最小スイッチング電流
10 mA (12 V時)
最大定格遮断(抵抗負荷)
384 W (約 24 V DC)
58 W (約 48 V DC)
48 W (約 60 V DC)
50 W (約 110 V DC)
80 W (約 220 V DC)
4000 VA (250 V AC)
スイッチング速度
2 A (24 V時、DC13)
0.2 A (110 V時、DC13)
0.2 A (250 V時、DC13)
6 A (24 V時、AC15)
6 A (120 V時、AC15)
6 A (250 V時、AC15)
モーター負荷、UL 508準拠
1/2 HP、120 V AC(a接点)
1 HP、240 V AC(a接点)
1/3 HP、120 V AC(b接点)
3/4 HP、240 V AC(b接点)
1/4 HP、200 ~ 250 V AC
接続データ
接続方法
プラグ/ハンダ接続
寸法
製品寸法
幅
12.7 mm
高さ
29 mm
奥行き
15.7 mm
材料仕様
色
白 (RAL 9010)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
RT II
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
承認
腐食性ガス試験
表示記号
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
規格と基準
標準/規則
IEC 60664
EN 50178
EN 61810-1
取付け
組立てに関する注意事項
スペースなし配列可能(> 70 °C ≥ 2.5 mm)
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2961312
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK6931
GTIN
4017918187576
1個あたりの重量(梱包を含む)
15.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
12.91 g
関税率
85364900
生産国
AT
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
cUL認証済み
認証ID: FILE E 228652
UL 認証
認証ID: FILE E 228652
UL 認証
認証ID: FILE E 228652
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40048281
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40007758
cUL認証済み
認証ID: FILE E 228652
cULus認証済み
認証ID: E172140
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
0.098 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
PLC-BSC- 24DC/21HC
-
リレーソケット
2967772
PLC-BSC- 24UC/21HC
-
リレーソケット
2967785
PLC-BPT- 24DC/21HC
-
リレーソケット
2900254
PLC-BPT- 24UC/21HC
-
リレーソケット
2900255
RIF-1-BPT/2X21
-
リレーソケット
2900931
RIF-1-BSC/2X21
-
リレーソケット
2900930
特長
スイッチング電流16 A
製品 ヘルプ