ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

REL-MR- 24AC/21-21/MS - シングルリレー
2987956

プラグインミニチュアリレー、パワー接点を接続、2c接点、テストボタン、メカニカルスイッチの位置表示、状態LED、入力電圧24 V AC

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

検出可能な手動操作
スイッチング電流16 A
フリーホイールダイオードを組み込んだDCタイプ
状態LEDを組込み
メカニカルスイッチ位置インジケータ