設置面積は15 mm x 62 mmで、1台のAxioline Smart elementで最大16接続を実現することができます。接続電線サイズ最大1.5 mm²までのプラスチックカラーを含むフェルール付き電線で接続が可能です。
Inline、 アナログ出力端子台、アナログ出力: 2、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、過酷な条件仕様、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む