IB IL 24 DO8/HD-XC-PAC - デジタルモジュール
2701213

Inline、デジタル出力端子台、デジタル出力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 1線式、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

デジタル出力8点
1線式接続テクノロジでアクチュエータを接続
出力の定格電流:500 mA
端子台の合計電流:4 A
耐短絡および耐負荷出力
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
コーティングプリント基板