Axioline E-PROFINET-IO-Link-Masterは、PROFINETネットワーク内で使用するために設計されています。 それは最大8点のIO-Linkセンサ/アクチュエータを作動でき、デジタル信号の収集にも使用されます。 IO-Linkマスタはシステム製造での使用向けに設計されています。 過酷な産業環境下で制御盤なしでの使用に適しています。 Axioline E PROFINET IO-Linkマスタは、例えば、ツールプラットフォーム、溶接ロボットや搬コンベア輸送テクノロジなどで直接使用することができます。
AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M
-
通信モジュール
2701519
Axioline E、PROFINET、M12コネクタ、IO-Linkポート クラスA: 4、接続方式: M12コネクタ、接続テクノロジ: 3線式、IO-Linkポート クラスB: 4、接続方式: M12コネクタ、接続テクノロジ: 3線式、クラスAポート用ピン2のデジタル入力: 4、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、金属製ハウジング、保護等級: IP65/IP67
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 60 mm |
| 高さ | 185 mm |
| 奥行き | 38 mm |
| ドリル穴の間隔 | 198.5 mm |
| 寸法のメモ | 高さは194.5 mm(取付けプレートを含む)。固定クリップ引き出し時は212 mm。取付けプレートを含む奥行き38 mm(取付けプレートを含まない場合は30.5 mm)。 |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト |
| PROFINET | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | Dコーディング |
| 極数 | 4 |
| 通信速度 | 100 Mbps (オートネゴシエーション付き) |
| PROFINET | |
| 機器の種類 | PROFINET-Device |
| システム専用プロトコル | PROFINETプロトコル LLDP |
| PROFINETプロトコル MRPクライアント | |
| PROFINETプロトコル DCP | |
| PROFINETプロトコル DCE/RPC | |
| サポートされるプロトコル | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| デジタル: | |
| 入力名 | クラスAポート用ピン2のデジタル入力 |
| 入力内容 | IEC 61131-2タイプ1 |
| 入力数 | 4 |
| 接続方法 | M12コネクタ、X01 ... X04はダブルスロット |
| 接続方式 | 3線式 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -0.3 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力定格電流(UIN時) | 通常 3 mA |
| チャネルあたりのセンサ電流 | 最大 200 mA (L+/L-から) |
| 合計センサ電流 | 最大 1.6 A (L+/L-から) |
| カウンター周波数 | 0.5 kHz |
| 入力フィルタ時間 | < 1000 µs |
| 保護回路 | センサ電源の過負荷保護、短絡保護 |
| デジタル | |
| 入力内容 | IO-Linkポート、デジタル入力(DI)モード |
| 入力数 | 最大 8 (IEC 61131-2クラス1) |
| 接続方法 | M12コネクタ、X01 ... X04はダブルスロット |
| 接続方式 | 3線式 |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -0.3 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電流 | 通常 3 mA |
| チャネルあたりのセンサ電流 | 最大 200 mA (L+/L-から) |
| 合計センサ電流 | 最大 1.6 A (L+/L-から) |
| 入力フィルタ時間 | < 1000 µs |
| カウンター周波数 | 0.5 kHz |
| 保護回路 | 過負荷保護; あり |
| センサ電源の短絡保護; あり | |
| IO-Link | |
| ポート数 | 4 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 3線式 |
| ポートの種類 | クラスA |
| サイクルタイム | 最小 2 ms (MasterCycleTime:PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 バイト、COM3;*『IO-Link Interface and System Specification V1.1.2』参照) |
| IO-Link | |
| ポート数 | 4 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 3線式 |
| ポートの種類 | クラスB |
| サイクルタイム | 最小 2 ms (MasterCycleTime:PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 バイト、COM3;*『IO-Link Interface and System Specification V1.1.2』参照) |
| デジタル | |
| 出力内容 | IO-Linkポート、デジタル出力(DO)モード |
| 接続方法 | M12コネクタ、X01 ... X04はダブルスロット |
| 接続方式 | 3線式 |
| 出力数 | 最大 8 |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 150 mA |
| モジュールあたり最大出力定格電流 | 1.2 A |
| 定格負荷、抵抗 | 3.6 W (160 Ω 、定格負荷時) |
| 定格負荷、誘導性 | 3.6 VA (0.8 H、160 Ω、定格負荷時) |
| 信号遅延 | 最大 150 µs (電源投入時) |
| 最大 200 µs (スイッチオフ時) | |
| 切換え速度 | 1回/秒、最大(定格誘導性負荷時) |
| 5500回/秒、最大(定格オーム負荷時) | |
| 回路遮断にかかる電圧の限界 | -15 V DC |
| スイッチオフ時の出力電圧 | 最大 1 V |
| スイッチオフ時の出力電流 | 最大 300 µA |
| 保護回路 | 過負荷保護; あり |
| 短絡保護; あり | |
| 過負荷時の動作 | 停止後自動再起動 |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Axioline E |
| タイプ | Stand-alone |
| 特殊な性質 | 金属製ハウジング |
| 電位 | |
| 電源US | 24 V DC |
| USの電源 | 最大 4 A |
| USの電流消費 | 通常 8 mA |
| 最大 1.2 A | |
| 電源: IO-Link | |
| I/O電源の定格電圧 | 24 V DC |
| IO-Linkポートごとの公称電流 | 最大 150 mA (C/Q(ピン4)時、最大1.6 A、IO-Link C/QおよびL+ケーブル8点分) |
| 最大 200 mA (L+/L- (ピン 1 と ピン 3)、起動時、短期間は最大1.6 A) | |
| 最大 2 A (UA時(タイプBポート、ピン2および5)) | |
| 許容ケーブル長 | < 20 m (センサへ) |
| 保護回路 | 過負荷保護; あり |
| 電源: 電子モジュールとセンサ | |
| 型式 | 電子モジュールとセンサ(US)の電源 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Tコーディング |
| 極数 | 4 |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.5 V DC ... 31.2 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 180 mA ±15 % (約 24 V DC) |
| 最大 12 A | |
| 電源: アクチュエータ | |
| 型式 | アクチュエータの電源(UA) |
| 接続方法 | M12コネクタ、Tコーディング |
| 極数 | 4 |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 31.2 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 28 mA ±15 % (約 24 V DC) |
| 最大 12 A | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 24 V電源(電源とセンサを接続、IO-Linkポート)/バス接続(Ethernet 1) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(電源とセンサを接続、IO-Linkポート)/バス接続(Ethernet 2) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(電源とセンサを接続、IO-Linkポート)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: バス接続(Ethernet 1)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: バス接続(Ethernet 2)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: バス接続(Ethernet 1)/バス接続(Ethernet 2) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源)/24 V電源(電源とセンサを接続、IO-Linkポート) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源)/バス接続(Ethernet 1) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源)/バス接続(Ethernet 2) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2701519 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI7PA |
| GTIN | 4046356763691 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 725.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 728.9 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
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
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - 通信用コネクタ 1521261
-
AXL E MP 60 - 取付けプレート 2701761
-
UCT-EM (7X10) - スナップ式マーキング 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - 電源ケーブル 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - 電源ケーブル 1424120
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408634
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - 電源ケーブル 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - 電源ケーブル 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - 電源ケーブル 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - 電源ケーブル 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - 電源ケーブル 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - 電源ケーブル 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - 電源ケーブル 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - 電源ケーブル 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - 電源ケーブル 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - 電源ケーブル 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - 電源ケーブル 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - 電源ケーブル 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1513318
-
SAC-4P-MS SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1523560
-
SAC-4P-MR SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1523573
-
SAC-4P-MS-FS SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1523586
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1697108
-
SAC-5P-MS-FS SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1523625
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y分岐 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y分岐 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y分岐 1523968
-
PROT-M12 SH - ねじプラグ 1503302
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408639
-
NF PD IOL R - 誘導型カプラ 1736165
-
NF PD IOL B - 誘導型カプラ 1736167
特長
M12コネクタを用いたPROFINETネットワークへの接続(Dコーディング)
伝送速度100 Mbps
追加デジタル入力で4台のIO-Linkデバイスを接続
追加電源で4台のIO-Linkアクチュエータを接続
M12コネクタを用いたIO-Linkポートの接続(Aコーディング、5極)
IO-Link仕様 V1.1.2
診断および状態表示
センサ電源の短絡および過負荷保護
IP65/67保護