NBC-M12MSD-PN/.../... - ネットワークケーブル
1408640

ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、4-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









互換性のある製品