UL Listed
認証ID: FILE E 221474定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
cUL Listed
認証ID: FILE E 221474定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、プラグ エルボー M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
アプリケーション | 標準 |
ロボットとドラッグチェーン | |
極数 | 4 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 250 V AC |
250 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
電線接続 | |
締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
接続1 | |
タイプ | プラグ エルボー M12 |
極数 | 4 |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M12 |
極数 | 4 |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 自由に入力(0.2~40.0 m) |
PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
ケーブル重量 | 30 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
PURハロゲンフリー黒 PUR | |
導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.27 mm ±0.02 mm |
ケーブル外径 | 4.20 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm |
厚さ、外部シース | およそ 0.50 mm |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | ≤ 58 Ω/km |
絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 21 mm |
最小曲げ半径、可動 | 42 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 10000000、 曲げ半径: 42 mm、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: ≥2000000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
難燃性 | UL 758/1581 FT2に準拠 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
耐加水分解性および抗菌性 | |
一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
低粘着力 | |
耐摩耗性 | |
特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
シリコンフリー | |
塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
フレキシブル | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PUR/PVC、黄 [140] | |
ケーブル重量 | 39 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR/PVC、黄 [140] |
PUR/PVC、黄 140 | |
導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黄 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | およそ 0.30 mm (芯線の絶縁) |
≥ 0.38 mm (外部ケーブルシース) | |
およそ 0.35 mm (内部シース) | |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | 最大 58 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ半径、固定 | 52 mm |
最小曲げ半径、可動 | 52 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 2000000、 曲げ半径: 52 mm、 移動距離: 5 m、 移動速度: 3 m/s |
難燃性 | DIN UL-Style 20549に準拠 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ [150] | |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ [150] |
PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ 150 | |
導体構造、信号線 | 19x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.05 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 橙RAL 2003 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PE |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
ツイストの長さ、全ツイスト | 27 mm |
最大導体抵抗 | 最大 57 Ω/km |
定格電圧、ケーブル | 320 V (AC) |
試験電圧 | 2500 V (50 Hz、5 分) |
最小曲げ半径、固定 | 最小 15 mm |
最小曲げ半径、可動 | 最小 30 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 52 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±360 °/m |
ハロゲンフリー | ケーブルはハロゲンフリー |
その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 |
溶接はね耐性 | |
特殊な性質 | シリコンフリー |
照射型 | |
使用周囲温度 | -50 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
-40 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) | |
PUR照射型ハロゲンフリー黄 [160] | |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR照射型ハロゲンフリー黄 [160] |
PUR照射型ハロゲンフリー黄 160 | |
導体構造、信号線 | 19x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.05 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黄 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PE |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
ツイストの長さ、全ツイスト | 27 mm |
最大導体抵抗 | ≤ 57 Ω/km |
定格電圧、ケーブル | 320 V AC |
試験電圧 | 2500 V AC (50 Hz、5 分) |
最小曲げ半径、固定 | 最小 15 mm |
最小曲げ半径、可動 | 最小 30 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 52 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: 360 °/m |
ハロゲンフリー | ケーブルはハロゲンフリー |
難燃性 | DIN VDE 0472 Part 804、テストタイプB |
その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 |
特殊な性質 | シリコンフリー |
照射型 | |
使用周囲温度 | -50 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
-40 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) | |
PURハロゲンフリー、オレンジ [180] | |
ケーブル重量 | 30 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー、オレンジ [180] |
PURハロゲンフリー、オレンジ 180 | |
導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.27 mm ±0.02 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 4.70 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 橙RAL 2003 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm (芯線の絶縁) |
およそ 0.80 mm (外部ケーブルシース) | |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | 最大 58 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 4000000、 曲げ半径: 47 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
難燃性 | UL 758/1581 FT2に準拠 |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 耐塩水性 |
耐加水分解性および抗菌性 | |
特殊な性質 | 塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PUR POWER、0.75 mm²、黒 [186] | |
ケーブル重量 | 57 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 / 1061 (80°C/300 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR POWER、0.75 mm²、黒 [186] |
PUR POWER、0.75 mm²、黒 186 | |
導体構造、信号線 | 42x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 18 |
電線断面積 | 4x 0.75 mm² (電源ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.75 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 5.90 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.23 mm (芯線の絶縁) |
≥ 0.76 mm (外部ケーブルシース) | |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | 最大 26 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 1 MΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 30 mm |
最小曲げ半径、可動 | 59 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 2000000、 曲げ半径: 59 mm、 移動距離: 5 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 5 m/s² |
難燃性 | UL 758/1581準拠(水平) |
UL 758/1581 FT2に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1, 168 h準拠(100℃時) |
その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 |
低粘着力 | |
耐摩耗性 | |
耐塩水性 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PURハロゲンフリー黄 [240] | |
ケーブル重量 | 30 kg/km |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黄 [240] |
PURハロゲンフリー黄 240 | |
導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.27 mm ±0.02 mm |
ケーブル外径 | 4.70 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黄 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm (芯線の絶縁) |
およそ 0.80 mm (外部ケーブルシース) | |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
ツイストの長さ、全ツイスト | 49.5 mm |
最大導体抵抗 | 最大 58 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ半径、固定 | 23.5 mm |
最小曲げ半径、可動 | 47 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 4000000、 曲げ半径: 47 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
難燃性 | DIN UL-Style 20549に準拠 |
UL 758のFT1に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
耐加水分解性および抗菌性 | |
特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
シリコンフリー | |
塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PURハロゲンフリー、グレー [280] | |
ケーブル重量 | 30 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー、グレー [280] |
PURハロゲンフリー、グレー 280 | |
導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.27 mm ±0.02 mm |
ケーブル外径 | 4.20 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm |
厚さ、外部シース | およそ 0.50 mm |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | ≤ 58 Ω/km |
絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 21 mm |
最小曲げ半径、可動 | 42 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 10000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
難燃性 | UL 758/1581 FT2に準拠 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
耐加水分解性および抗菌性 | |
一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
低粘着力 | |
耐摩耗性 | |
特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
シリコンフリー | |
塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
フレキシブル | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PVC黒 [PVC] | |
ケーブル重量 | 40 kg/km |
UL AWLスタイル | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC黒 [PVC] |
PVC黒 PVC | |
導体構造、信号線 | 19x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.26 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 4.70 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.23 mm (芯線の絶縁) |
厚さ、外部シース | ≥ 0.76 mm |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | ≤ 57 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 24 mm |
最小曲げ半径、可動 | 47 mm |
難燃性 | UL-Style 2464に準拠 |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1, 168 h準拠(60℃時) |
使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-10 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PVC、グレー [500] | |
ケーブル重量 | 40 kg/km |
UL AWLスタイル | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC、グレー [500] |
PVC、グレー 500 | |
導体構造、信号線 | 19x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.26 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 4.70 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.23 mm (芯線の絶縁) |
厚さ、外部シース | ≥ 0.76 mm |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | 最大 57 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 24 mm |
最小曲げ半径、可動 | 47 mm |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PVC、黄 [540] | |
ケーブル重量 | 40 kg/km |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC、黄 [540] |
PVC、黄 540 | |
導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.45 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 5.20 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黄 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.23 mm (芯線の絶縁) |
≥ 0.76 mm (外部ケーブルシース) | |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | 最大 58 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V (AC) |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
難燃性 | UL-Style 2464に準拠 |
UL 758/1581 FT1準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PVC、黄、105℃ [542] | |
ケーブル重量 | 43 kg/km |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC、黄、105℃ [542] |
PVC、黄、105℃ 542 | |
導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.55 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 5.50 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黄 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.38 mm (芯線の絶縁) |
≥ 0.76 mm (外部ケーブルシース) | |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | ≤ 58 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
難燃性 | UL-Style 2517に準拠 |
UL VW1準拠 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
グレー、極めてフレキシブルなPUR [800] | |
注記 | 極めて頑丈な外装のこのケーブルの線剥きは5センチ間隔で行います。 |
ケーブル重量 | 33.5 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | グレー、極めてフレキシブルなPUR [800] |
グレー、極めてフレキシブルなPUR 800 | |
導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.3 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 4.80 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | およそ 53 Ω/km |
絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 2000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 7,5 x D |
最小曲げ半径、固定 | 20 mm |
最小曲げ半径、可動 | 36 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 10000000、 曲げ半径: 7,5 x D、 移動距離: 5 m、 移動速度: 3.3 m/s、 加速度: 5 m/s² |
最大曲げ回数: 15000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 0.9 m、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 30 m/s² | |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±360 °/m、 ねじり回数: 1000000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
難燃性 | UL 758/1581 FT2に準拠 |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
シリコンフリー | |
特殊な性質 | ケーブル外被は耐溶接火花、再利用可能、艶消し、低粘着性、耐摩耗性、難燃性、自己消火性 |
シリコンフリー、カドミウムフリー | |
塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 1697030 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CCA |
カタログのページ | ページ 194 (C-2-2019) |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |