NF PD IOL R - 誘導型カプラ
1736165

CRAの要件への適合に向けて準備中

リモート、無線電源およびIO-Linkカプラ、18 W、M12接続テクノロジ、IO-LinkポートクラスA、IP68、デザインM30 x 1.5、NF PD IOL Bと組合せ可能

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

無線:機械的な摩耗や汚染がなく、カップリング時に傾きもありません
柔軟:電力に加えて、IO-Linkデータまたは2つのデジタルPNP信号も伝送することができます。
堅牢:過酷な環境でも使用できるM12コネクタ付きの堅牢なIP68ステンレス製ケース
コンパクト:省スペース取付け用のM30デザイン
プラグ・アンド・プレイ:ベースとリモートカプラは任意の数(1:n)で自動的に接続され、設定は不要です

よくある質問


機器は無線機器指令(Radio Equipment Directive、RED)のサイバーセキュリティ要件を満たしていますか。

RED 2014/53/EUの委任規則2022/30の第3.3条d、e、fに関する要件は、この製品には適用されません。
第3.3条、d:機器はネットワーク通信に能動的にアクセスする機能を有しておらず、ネットワーク通信の妨害や、リソースの不正利用はできません。したがって、この要件は当該機器には適用されません。
第3.3条、e:個人データの処理は行われず、エンドユーザーのプライバシーにも影響を与えないため、当該機器には適用されません。
第3.3条、f:当該機器は金融取引目的で使用されないため、適用されません。



FAQを表示