このAxioline E機器は、IO-Link Aポートを介してIO-Linkマスタに接続することができます。 この機器を使用して測温抵抗体から信号を取得することができます。 この機器はプラチナセンサをサポートします(DIN EN 60751に準拠)。 IO-Linkマスタを介して、異なるネットワーク内での使用が可能です。
AXL E IOL RTD4 M12 3M
-
温度モジュール
1293247
Axioline E、 温度測定機器、アナログ入力: 4、接続テクノロジ: 2/3/4線式(シールド対応)、IO-Link、保護等級: IP65/IP67/IP69; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 30 mm |
| 高さ | 184 mm |
| 奥行き | 30.3 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
| 色 (ハウジング) | 亜鉛色 |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト |
| アナログ: | |
| 入力名 | アナログ入力 |
| 入力内容 | 抵抗式温度センサ用入力 |
| 入力数 | 4 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | プッシュプル高速接続(IEC 61076-2-010準拠)またはねじ式接続(IEC 61076-2-101準拠) |
| 接続方式 | 2/3/4線式(シールド対応) |
| A/Dコンバータの分解能 | 24 ビット |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Ptセンサ |
| 相対公差 | 許容値については、表を参照 |
| 絶対公差 | 許容値については、表を参照 |
| データ形式 | 標準表示 |
| 測定値の表示 | 16ビット(15ビット+サインビット) |
| 入力フィルタ時間 | 120 ms |
| 電流源の定格値 | 1 mA (Pt 100;パルス電流、サンプリングフェーズ中のデータは有効です) |
| 210 µA (Pt 1000;パルス電流、サンプリングフェーズ中のデータは有効です) | |
| 微分非線形 | 通常 1 ppm / ±0.0001 % (全範囲で) |
| 積分非直線性 | 通常 30 ppm / ±0.003 % (Pt 100) |
| 保護回路 | 過電流保護 |
| サージ保護(35 V、0.5秒間) | |
| IO-Link | |
| ポート数 | 1 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | プッシュプル高速接続(IEC 61076-2-010準拠)またはねじ式接続(IEC 61076-2-101準拠) |
| 接続方式 | 3線式 |
| ポートの種類 | クラスA |
| 仕様 | V1.1.3 |
| 極性反転保護 | あり |
| 通信速度 | 230.4 kbps (COM3) |
| サイクルタイム | 2 ms |
| プロセスデータの数 | 8 バイト (入力データ) |
| 0 バイト (出力データ) | |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Axioline E |
| タイプ | Stand-alone |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| IO-Link | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 電源: IO-Link | |
| 型式 | IO-Linkポート電源(L+) |
| I/O電源の定格電圧 | 24 V DC (IO-LinkマスタのIO-Linkインターフェース経由で供給。) |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| デバイスごとの定格電流 | およそ 35 mA |
| 消費電流 | 最大 50 mA (機器依存型、L+から利用可能なIO-Linkマスタの電流に従ってください) |
| 保護回路 | 極性保護; あり |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 24 V電源L+(IO-Link)/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源L+ (IO-Link)/アナログ入力 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: アナログ入力/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (耐衝撃保護等級) | |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 108 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g |
| 試験(有毒ガス) | |
| テスト標準 | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
| 温度 | 25 °C ±1 K |
| 湿度 (相対) | 75 % ±3 % |
| 試験期間 | 14 日間 |
| 体積濃度 H2S (硫化水素) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体積濃度 NO2 (二酸化窒素) | 200 ppb ±20 ppb |
| 体積濃度 Cl2 (塩素) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体積濃度 SO2 (二酸化硫黄) | 200 ppb ±20 ppb |
| 試験 (塩水噴霧) | |
| テスト標準 | DIN EN 60068-2-52 |
| サイクル数 | 4 |
| サイクルごとの試験ステップ | 2 |
| 試験期間 (合計) | 168 h |
| 試験ステップ (塩水噴霧) | 2 h あり 5 % ±0,5 % NaCl、 pH値 6.5...7.2 対象 35 °C ±2 K |
| 試験ステップ (湿度) | 166 h あり 93 % ±3 % 湿度 対象 40 °C ±2 K |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 1293247 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI7MF |
| GTIN | 4063151527969 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 300 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 286 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | a961ae2e-df76-40c7-b832-ee251bd5516b |
互換性のある製品
-
UCT-EM (20X9) - スナップ式マーキング 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
US-EML (20X8) - ラベル 0800458
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
PROT-M12 SH - ねじプラグ 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y分岐 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y分岐 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y分岐 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y分岐 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y分岐 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - センサ/アクチュエータケーブル 1224249
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - センサ/アクチュエータケーブル 1224256
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - センサ/アクチュエータケーブル 1224252
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - センサ/アクチュエータケーブル 1476899
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - センサ/アクチュエータケーブル 1476903
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR SH - センサ/アクチュエータケーブル 1682728
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - センサ/アクチュエータケーブル 1500907
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - センサ/アクチュエータケーブル 1501045
-
SACC-P12MS-4PL-CM SH - コネクタ 1438165
-
SACC-P12MS-5PL-CM SH - コネクタ 1438175
-
SACC-P12MR-5PL-CM SH - コネクタ 1438179
-
SACC-P12MR-4PL-CM SH - コネクタ 1438168
-
SACC-M12MS-5PL SH - コネクタ 1424658
-
SACC-M12MS-4PL SH - コネクタ 1424666
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - コネクタ 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - コネクタ 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - コネクタ 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - コネクタ 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - コネクタ 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - コネクタ 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
NF PD IOL R - 誘導型カプラ 1736165
-
NF PD IOL B - 誘導型カプラ 1736167
特長
M12コネクタでIO-Linkマスタに接続(Aコード、4極)
タイプAポート
IO-Link仕様V1.1.3
アナログ入力チャネル4点を測温抵抗体(RTD)に接続
センサを2/3/4線接続
診断および状態表示
デバイス定格プレートを保存
保護等級IP65/IP67/IP69