AXL E IOL AI1 I M12 S - アナログモジュール
2700338

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline E IO-Link/アナログコンバータ、アナログセンサの接続用、4 mA~20 mA、M12コネクタ、ストレート型仕様

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

M12コネクタでIO-Linkマスタに接続(Aコード、4極)
1 IO-Linkインターフェース
IO-Link Aポート
IO-Link仕様 V1.1.1
ストレート
アナログ入力1点
センサを3線式で接続
電流範囲:4 mA ... 20 mA
ローカル接続から機能接地への機能接地接続
IO-Link masterのIO-Linkインターフェースで電子モジュールとセンサに給電
ローカルステータスインジケータ
IP65/67保護