このAxioline E機器はPROFINETネットワーク内で使用するために設計されています。 このデバイスで最大8点のIO-Linkセンサおよびアクチュエータを作動することができます。 さらに、この機器でデジタル信号の取得と出力ができます。 この機器は、過酷な産業環境下で制御盤なしでの使用に適しています。
AXL E PN IOL4/4 EF M12 6M-L
-
通信モジュール
1300926
Axioline E、IO-Linkマスタ、PROFINET、M12コネクタ、Dコーディング、IO-Linkポート クラスA: 4、接続方式: M12コネクタ、Aコーディング、接続テクノロジ: 3線式、IO-Linkポート クラスB: 4、接続方式: M12コネクタ、Aコーディング、接続テクノロジ: 5線、クラスAポート用ピン2のデジタル入力: 4、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、クラスAポート用ピン2のデジタル出力: 4、24 V DC、2 A、接続テクノロジ: 2線式、保護等級: IP65/IP67/IP69
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 60 mm |
| 高さ | 212 mm |
| 奥行き | 30.2 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| ハウジングの材質 | 亜鉛ダイカスト |
| PROFINET | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Dコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | プッシュプル高速接続(IEC 61076-2-010準拠)またはねじ式接続(IEC 61076-2-101準拠) |
| 極数 | 4 |
| 通信速度 | 100 Mbps (オートネゴシエーション付き) |
| システム専用プロトコル | PROFINETプロトコル LLDP |
| PROFINETプロトコル MRPクライアント | |
| PROFINETプロトコル DCP | |
| PROFINETプロトコル DCE/RPC | |
| サポートされるプロトコル | HTTP |
| SNMP v1 | |
| PROFINET | |
| デバイス機能 | PROFINET装置 |
| 更新速度 | 1 ms |
| Conformance Class | C (IRT switch) |
| サポート対象機能 | I&M機能 |
| Device ID | 0179hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| デジタル: | |
| 入力名 | クラスAポート用ピン2のデジタル入力 |
| 入力内容 | EN 61131-2クラス1および3 |
| 入力数 | 4 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | プッシュプル高速接続(IEC 61076-2-010準拠)またはねじ式接続(IEC 61076-2-101準拠) |
| 接続方式 | 3線式 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力定格電流(UIN時) | 通常 2.5 mA |
| 入力フィルタ時間 | < 1000 µs |
| デジタル | |
| 入力内容 | IO-Linkポート、デジタル入力(DI)モード |
| 入力数 | 最大 8 (EN 61131-2クラス1および3) |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | プッシュプル高速接続(IEC 61076-2-010準拠)またはねじ式接続(IEC 61076-2-101準拠) |
| 接続方式 | 3線式 |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電流 | 通常 2.5 mA |
| 入力フィルタ時間 | 5 ms |
| IO-Link | |
| ポート数 | 4 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | プッシュプル高速接続(IEC 61076-2-010準拠)またはねじ式接続(IEC 61076-2-101準拠) |
| 接続方式 | 3線式 |
| ポートの種類 | クラスA |
| 仕様 | V1.1.2 |
| サイクルタイム | 500 µs |
| IO-Link | |
| ポート数 | 4 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | プッシュプル高速接続(IEC 61076-2-010準拠)またはねじ式接続(IEC 61076-2-101準拠) |
| 接続方式 | 5線 |
| ポートの種類 | クラスB |
| 仕様 | V1.1.2 |
| サイクルタイム | 500 µs |
| デジタル: | |
| 出力名 | クラスAポート用ピン2のデジタル出力 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | プッシュプル高速接続(IEC 61076-2-010準拠)またはねじ式接続(IEC 61076-2-101準拠) |
| 接続方式 | 2線式 |
| 出力数 | 4 |
| 保護回路 | 過負荷保護; あり |
| 短絡保護; あり | |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 回路遮断にかかる電圧の限界 | -29 V ... -17 V |
| 出力定格電流 | 2 A (出力ごと) |
| 定格出力電圧 | 24 V DC (USから) |
| 出力電圧範囲 | 最小US - 1 V ... 最大US |
| 最小負荷 | 10 kΩ |
| スイッチオフ時の出力電圧 | 最大 1 V |
| スイッチオフ時の出力電流 | 最大 300 µA |
| 定格負荷、誘導性 | 12 VA (1.2 H、48 Ω、定格電圧時、カテゴリDC-13を使用) |
| 定格負荷、抵抗 | 48 W (12 Ω、定格電圧) |
| スイッチング周波数 | 最大 1 毎秒 (誘導負荷あり) |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | いいえ |
| 過負荷時の動作 | 停止後自動再起動 |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| 信号遅延 | 最大 100 µs (電源投入時) |
| 最大 100 µs (スイッチオフ時、少なくとも50 mAの負荷電流を使用) | |
| 過電流シャットダウン | 最小 2.2 A |
| スイッチ切断時の接地接続中断による出力電流 | < 1 mA |
| デジタル | |
| 出力内容 | IO-Linkポート、デジタル出力(DO)モード |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式 | 3線式 |
| 出力数 | 最大 8 |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 200 mA |
| 保護回路 | 過負荷保護; あり |
| 短絡保護; あり | |
| 過負荷時の動作 | 停止後自動再起動 |
| 製品ライン | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Axioline E |
| タイプ | Stand-alone |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 電源: IO-Link | |
| 型式 | IO-Linkポート電源 |
| I/O電源の定格電圧 | 24 V DC |
| IO-Linkポートごとの公称電流 | 最大 2 A (L+/L-(ピン1とピン3)時) |
| 最大 4 A (P24/N24時(IO-Link Bポート、ピン2およびピン5)) | |
| 許容ケーブル長 | < 20 m (センサへ) |
| 過負荷時の動作 | 停止後自動再起動 |
| 保護回路 | 過負荷保護; あり |
| 短絡保護; あり | |
| 電源: センサ | |
| 型式 | ロジック、センサ、アクチュエータ(US)の電源 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Lコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | IEC 61076-2-111準拠のねじ接続方式 |
| 極数 | 5 |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 100 mA |
| 最大 16 A | |
| 保護 | 最大 16 A |
| 電源: アクチュエータ | |
| 型式 | アクチュエータの電源(UA) |
| 接続方法 | M12コネクタ、Lコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | IEC 61076-2-111準拠のねじ接続方式 |
| 極数 | 5 |
| 電源 | 24 V DC (定格電圧) |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 40 mA |
| 最大 16 A | |
| 保護 | 最大 16 A |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 24 V電源(ロジックおよびセンサ電源US)/機能接地 | 800 V DC、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源UA)/24 V電源(ロジックおよびセンサ電源US) | 800 V DC、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源UA)/機能接地 | 800 V DC、 1 最小 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (拡張、データシートの「厳しい環境条件で使用できます(Use under extreme ambient conditions)」を参照してください) | |
| 保護等級 | IP65/IP67/IP69 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % |
| 試験(有毒ガス) | |
| テスト標準 | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
| 温度 | 25 °C ±1 K |
| 湿度 (相対) | 75 % ±3 % |
| 試験期間 | 14 日間 |
| 体積濃度 H2S (硫化水素) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体積濃度 NO2 (二酸化窒素) | 200 ppb ±20 ppb |
| 体積濃度 Cl2 (塩素) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体積濃度 SO2 (二酸化硫黄) | 200 ppb ±20 ppb |
| 試験 (塩水噴霧) | |
| テスト標準 | DIN EN 60068-2-52 |
| サイクル数 | 4 |
| サイクルごとの試験ステップ | 2 |
| 試験期間 (合計) | 168 h |
| 試験ステップ (塩水噴霧) | 2 h あり 5 % ±0,5 % NaCl、 pH値 6.5...7.2 対象 35 °C ±2 K |
| 試験ステップ (湿度) | 166 h あり 93 % ±3 % 湿度 対象 40 °C ±2 K |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
| アイテム番号 | 1300926 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI7NA |
| GTIN | 4063151546038 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 662.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 631 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
UCT-EM (20X9) - スナップ式マーキング 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
US-EML (20X8) - ラベル 0800458
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
PROT-M12 SH - ねじプラグ 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y分岐 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y分岐 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y分岐 1523968
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H分岐 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y分岐 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - 電源用コネクタ 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - 電源用コネクタ 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - 電源用コネクタ 1080233
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - 電源ケーブル 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - 電源ケーブル 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - 電源ケーブル 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - 電源ケーブル 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - 電源ケーブル 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - 電源ケーブル 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - ネットワークケーブル 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - ネットワークケーブル 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - ネットワークケーブル 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - ネットワークケーブル 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - ネットワークケーブル 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - ネットワークケーブル 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - ネットワークケーブル 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - コネクタ 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - コネクタ 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - コネクタ 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - コネクタ 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - センサ/アクチュエータケーブル 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - センサ/アクチュエータケーブル 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - センサ/アクチュエータケーブル 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - センサ/アクチュエータケーブル 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - センサ/アクチュエータケーブル 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - センサ/アクチュエータケーブル 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - コネクタ 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - コネクタ 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - コネクタ 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - コネクタ 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - コネクタ 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - コネクタ 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
NF PD IOL R - 誘導型カプラ 1736165
-
NF PD IOL B - 誘導型カプラ 1736167
特長
プッシュプルクイック接続またはねじ接続のM12コネクタによる接続
PROFINET仕様V2.4に準拠したPROFINET機器としてのマッピング(適合クラスC(IRTスイッチ))
PROFINETシステム冗長性S2に対応
最短1 msサイクルタイムのPROFINETに対応
IO-Link仕様 V1.1.2
Ethernetポート2点(組込みスイッチ付き)
伝送速度100 Mbps
耐短絡および耐過負荷
保護等級IP65/IP67/IP69