SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - 電源ケーブル
1408822

電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ エルボー M12、キーイング: T、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m、12 A/63 Vまでの直流電流用

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊Tコーディングで誤接続防止
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル