この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 抵抗温度センサの信号を取得するために使用します。 この端子台は一般的なすべてのプラチナおよびニッケルセンサに対応します(DIN EN 60751とSAMAに準拠)。 Cu10、Cu50、Cu53センサ、またKTY81、KTY84センサもサポートされています。 測定温度は、2つのプロセスデータワード(チャネルごとに1ワード)内の16ビット値で表されます。 特別なエンジニアリング対策と試験により、過酷な環境条件下で使用することができます。
IB IL TEMP 2 RTD-XC-PAC
-
温度モジュール
2701217
Inline、 温度測定端子、アナログRTD入力: 2、接続テクノロジ: 2、3、4線、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、過酷な条件仕様、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.2 mm |
| 高さ | 136.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 02 |
| IDコード(dec.) | 127 |
| 長さコード(10進) | 02 |
| プロセスデータチャネル | 32 ビット |
| 入力アドレスエリア | 4 バイト |
| 出力アドレスエリア | 4 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 32 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 6 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 4 バイト |
| アナログ: | |
| 入力名 | アナログRTD入力 |
| 入力内容 | 抵抗式温度センサの入力 |
| 入力数 | 2 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 接続技術に関する注意 | シールド対応 |
| A/D変換時間 | 通常 120 µs (チャネルごと) |
| A/Dコンバータの分解能 | 16 ビット (15ビット+サインビット) |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Ni、KTY、CUセンサ、線形抵抗 |
| 相対公差 | 許容値については、表を参照 |
| 絶対公差 | 通常 ± 0.26 K (3線式接続付きPt 100) |
| 許容値については、表を参照 | |
| 測定原理 | 逐次比較 |
| 測定値の表示 | 16ビットを相互補完 |
| 線形抵抗測定範囲 | 0 Ω ... 400 Ω |
| 0 Ω ... 4 kΩ | |
| プロセスデータ更新 | 32 ms (3線式テクノロジを用いた両チャネル) |
| 20 ms (2線式1チャネル、4線式1チャネル) | |
| 20 ms (両チャネルとも2線式) | |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| 動作モード | 2ワードによるプロセスデータ操作 |
| 特殊な性質 | 過酷な条件仕様 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 60 mA |
| 通常 43 mA | |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 18 mA |
| 通常 11 mA | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 Vアナログ電源(アナログI/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 Vアナログ電源(アナログI/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C (標準) |
| -40 °C ... 70 °C (拡張、データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(試験は成功しました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照してください。) | |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2701217 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI143 |
| GTIN | 4046356728829 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 95.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 67 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d0e4686b-801e-4df4-958a-be743575cda2 |
互換性のある製品
特長
抵抗式温度センサ用入力x2
Pt、Ni、Cu、KTYセンサタイプ、DINおよびSAMAに準拠
センサを2/3/4線接続
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
測定値は3種類の形式で表示可能
分解能16ビットで測定値を取得
チャネルスカウトで光チャネルを識別
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
コーティングプリント基板