この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 このターミナルは、標準の熱電対から信号を取得するために使用できます。 DIN EN 60584-1およびDIN 43710に準拠した13種類の熱電対と、-15mV~+ 85mVのリニア電圧入力をサポートしています。 特別なエンジニアリング対策と試験により、過酷な環境条件下で使用することができます。
IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC
-
温度モジュール
2701216
Inline、 温度測定端子、アナログUTH入力: 2 (熱電対または線形電圧)、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、過酷な条件仕様、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
熱電対または線形電圧用差動入力2チャネル
外部冷接点入力4点、Pt 1000 または Ni 1000
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
冷接点温度の内部検出と補償(パラメータ設定可能)
絶対温度および差分温度の測定(パラメータ設定可能)
冷接点温度の内部測定用熱電対入力の接続端子台付近にあるPt 1000センサ
測定値は3種類の形式で表示可能
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
コーティングプリント基板